Vyberte místo pro doručení

Výběr stránky země/oblasti může mít vliv na různé faktory, jako jsou cena, možnosti dopravy a dostupnost produktu.

Ready-to-install drylin® SLW-XY tables

Fast delivery, cost-effective and customised

With linear modules, precise adjustment of a position on a work surface can be carried out. With the drylin® SLW-XY tables, this now becomes easier. igus has developed ready-to-install XY tables suitable for your desired work surface.
  • Only 1 unit for two adjusting directions
  • For a work surface of up to 500mm x 500mm
  • Same stroke lengths or individual configuration
  • Accessories will be delivered at the same time
The SLW-XY tables are available in 4 sizes Components from the drylin® W linear system are used as linear guide.
SLW-XY table drylin E from igus

Improve technology with igus® Tech up
  • Torsionally stable adjustment in two directions
  • Option of same stroke length or individual lengths, self-locking due to trapezoidal thread
  • Fast, smooth operation with dryspin® high helix thread
  • Clearance adjustment and pretension (optional)
Reduce costs with igus® Cost down
  • Reduced construction effort thanks to ready-to-install delivery of a single linear module for both settings
  • Linear guide from the drylin® W linear system
  • Easy configuration involving lead screw clamping, position indicator and hand wheel
igus® demonstrates how it works! Proof
  • Area ratio (installation height/work surface) always ≤ 2
  • Tested for work surfaces up to 500mm x 500mm: TR14x4 trapezoidal thread (SLW-XY-1660), dynamic axial load 500N, stroke length 200mm, feed rate 0.4m/min, speed 100rpm, minimum service life 62,863 double strokes
Plastic to Oil - igus® is sustainable Sustainability
  • Positioning in two directions with one module instead of two
  • Lubrication-free, clean, maintenance-free
  • Learn more about the topic of igus sustainability at: Plastic2Oil

drylin XY tables are lubrication-free

Lubrication-free

drylin XY tables are quiet

Quiet operation

drylin XY tables are corrosion-free

Corrosion-free

drylin XY tables for format adjustment

Format adjustment

drylin XY tables are heat-resistant up to 150°

Temperature-resistant up to +150°C

drylin XY tables are cost-effective

Cost-effective


Technical data and dimensions [mm]

Part No. Max. stroke
length [mm]
A
-0.3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0.15
[mm]
E2
±0.15
[mm]
Base
length lx
[mm]
Base
length ly
[mm]
f
 
[mm]
lt
 
[mm]
tk
±0.1
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 

kt
 
[mm]
připraveno k přepravě za 3-4 pracovních dní SLW-XY-0630 150 54 38 40 45 94 94 1,5 20 9 7 - 6
připraveno k přepravě za 3-4 pracovních dní SLW-XY-0660 300 85 38 71 76 125 125 1,5 20 11 6,6 - 8
připraveno k přepravě za 3-4 pracovních dní SLW-XY-1040 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
připraveno k přepravě za 10 pracovních dní SLW-XY-1040-PL (1) 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
připraveno k přepravě za 10 pracovních dní SLW-XY-1080 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
připraveno k přepravě za 10 pracovních dní SLW-XY-1080-PL (1) 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
Dodací termín na vyžádání SLW-XY-1660 400 104 72,5 84 86 154 154 1,5 25 15 9 - 8,6
připraveno k přepravě za 10 pracovních dní SLW-XY-2080 500 134 82 116 116 190 190 1,5 28 15 8,6 - 8,6
Více o vybraném díle:
CAD CAD
Žádost o vzorky Žádost o vzorky
PDF PDF
Cenová poptávka Cenová poptávka
myCatalog myCatalog

(1) Předpětí

Part No. sg
 
d
[mm]
T
 
l1
[mm]
d1
standard
d1
alternative
l2
[mm]
d2
standard
d2
alternative
ha1
[mm]
ha2
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
připraveno k přepravě za 3-4 pracovních dní SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 9,5 28,5 18,4 na požádání Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3-4 pracovních dní SLW-XY-0660 M4 5 Tr08x1,5 15 Tr08x1.5 15 - 9,5 28,5 19 na požádání Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 3-4 pracovních dní SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 na požádání Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 10 pracovních dní SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 na požádání Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 10 pracovních dní SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 na požádání Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 10 pracovních dní SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 na požádání Pridat do nákupního košíku
Dodací termín na vyžádání SLW-XY-1660 M8 16 M8 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18,5 54 35,5 na požádání Pridat do nákupního košíku
připraveno k přepravě za 10 pracovních dní SLW-XY-2080 M8 20 M8 26 12h9 26 12h9 23 59 36 na požádání Pridat do nákupního košíku
Více o vybraném díle:
CAD CAD
Žádost o vzorky Žádost o vzorky
PDF PDF
Cenová poptávka Cenová poptávka
myCatalog myCatalog

(1) Předpětí

drylin SLW-XY table from igus

Send a request

Submit an enquiry to drylin experts
Send a request

Download news catalogue

drylin news 2020 linear technology
Go to download

All drylin® news 2020

All drylin news 2020
Overview drylin® news 2020

Test the advantages of the SLW linear module system

A free sample on your desk

igus SLW linear units with lead screw drive are based on the drylin W linear modular system as well as on maintenance-free and self-lubricating dry-tech high-performance polymers. The lubrication is incorporated into the bearing material, rendering the linear axes and linear module suitable for dry-operating conditions, i.e. they are maintenance-free for their entire service life. See for yourself, ask for a free sample from us.
 
Request a free SLW linear module sample
Order SLW linear module sample

připraveno k přepravě za 3-4 pracovních dní
připraveno k přepravě za 10 pracovních dní
Dodací termín na vyžádání

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace

Osobne:

Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.

Online:

24h


Termíny "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "řetězy pro jeřáby", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus zlepšuje, co se hýbe", 73quot;igus:", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plasty pro delší životnost", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "když se hýbe, igus zlepšuje", "xirodur", "xiros" a "ano" jsou zákonem chráněné ochranné známky společnosti igus® SE & Co. KG/kolín nad Rýnem ve Spolkové republice Německo a případně v některých zahraničních zemích. Jedná se o neúplný seznam ochranných známek (např. přihlášky ochranných známek nebo registrované ochranné známky) společnosti igus SE & Co. KG nebo přidružených společností igus v Německu, Evropské unii, USA a/nebo jiných zemích či jurisdikcích.

Společnost igus® SE & Co. KG upozorňuje na to, že neprodává žádné produkty společností Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ani žádných jiných výrobců pohonů uvedených na tomto webu. Produkty nabízené společností igus® jsou stejné jako produkty společnosti igus® SE & Co. KG