Změna jazyka :
V oblasti technologie olověných šroubů se často používá slovo samosvorný - co přesně ale tento termín znamená a proč je důležitý? Existují důležité rozdíly, zejména pokud jde o vysoké šroubovice a lichoběžníkové závity. Zde vám přinášíme stručné vysvětlení.
Samosvornost popisuje specifikaci, při níž se matice vodicího šroubu a vodicí šroub pohybují pouze při působení vnější síly. Bez této vnější síly zůstávají v dané poloze a zabraňují nežádoucím pohybům. V mnoha aplikacích toto chování zajišťuje bezpečné udržení zatížení bez nutnosti použití dalších zajišťovacích prvků. V praxi to má velké výhody. V mnoha aplikacích to znamená, že lze upustit od nákladných a složitých brzdných mechanismů.
Samojistné blokování je založeno na kombinaci stoupání závitu a koeficientu tření mezi styčnými plochami. V závislosti na úhlu stoupání závitu a třecím odporu materiálů může vzniknout silnější nebo slabší samosvorný účinek. To znamená, že určité stoupání nebo zvýšený součinitel tření může vést k tomu, že se matice pohybuje pouze tehdy, když na ni působí určitá síla.
Trapézové vodicí šrouby s jedním počátkem jsou samosvorné, tj. matice se nemůže nezávisle pohybovat v důsledku úhlu drážky a kluzného tření. Samosvornost je však možná pouze do té doby, dokud není překročeno statické tření. Statické tření představuje odpor, který brání matici v pohybu. Pokud je překročeno vnější silou, systém ztrácí svou samosvornou funkci. Vícenásobné lichoběžníkové závity nabízejí v porovnání s jednonásobnými závity takzvanou "zbytkovou brzdu". To znamená, že určitý stupeň stability je stále přítomen i bez působení vnější síly, i když v oslabené formě.
Pro aplikace, které vyžadují větší manévrovatelnost, se často používají šrouby s vysokou šroubovicí, které zpravidla nemají samosvornost. Zde se matice na vodicím šroubu pohybuje snadno, takže tento typ závitu je ideální pro případy, kdy je zapotřebí rychlé a opakované seřizování.
Účinek samoblokování lze ovlivnit různými faktory. Patří mezi ně např. materiálová dvojice matice vodicího šroubu a vodicího šroubu: Různé kombinace materiálů mohou vést k různým koeficientům tření, a tím ovlivnit samosvorný účinek. Důležitým faktorem je také povrchová úprava, tj. kvalita a povrchová úprava styčných ploch - hladší povrchy snižují tření, a tím i samosvornost, zatímco drsnější povrchy zvyšují třecí odpor.
Rozhodující roli hrají také pevná maziva, která se nacházejí ve všech materiálech igus. Jejich speciální specifikace snižují tření ve srovnání se standardním plastem na určitou úroveň, a to trvale po celou dobu životnosti matice vodicího šroubu. Kromě toho může axiální zatížení pohonu šroubu nepřímo ovlivnit samosvornost. Při vyšším zatížení se zvyšuje tlak matice vodicího šroubu na vodicí šroub, což může zvýšit tření, a tím i samosvornost.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h