Změna jazyka :

Většina letů dronů je řízena ručně ("hands-on piloting"). Vzlet se zahajuje, letí a přistává pomocí chytrého telefonu a/nebo dálkového ovládání. Pilot stojí v těsné blízkosti dronu, aby jej měl v zorném poli. Přibližně po 20 až 30 minutách se kapacita baterie vyčerpá a uživatel musí dron nabít pomocí nabíjecího kabelu v elektrické zásuvce. Tento postup je nepraktický, neekonomický a pro mnoho průmyslových aplikací neproveditelný.
V lednu 2021 americký Federální úřad pro letectví (FAA) povolil první plně autonomní komerční lety dronů. Společnost se sídlem v Massachusetts získala povolení provozovat drony bez ručního řídicího systému nebo přímého pozorování pilotem. Provoz je sice povolen pouze ve venkovských oblastech a ve výškách pod 122 metrů, schválení je však významným krokem k rozšíření komerčního využití dronů pro zemědělce, poštovní operátory, provozovatele elektráren a další zákazníky.

Dron v krabici může být použit v mnoha oblastech, zde je několik příkladů:
Společnost exabotix nabízí drony, které automaticky startují ke kontrolním letům za účelem inspekce plynovodů. Poskytovatel rovněž navrhl vlastní hangáry pro drony, aby mohly vzlétnout a opět přistát i na těch nejodlehlejších místech. Ústřední součást těchto hangárů - plošina, kterou lze vysunout o 4,5 metru i s dronem na ní - se díky vodicím lištám drylin® W pohybuje zcela bez mazání a údržby.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h