Speciální motor drylin® E s konektorem a ochranou proti stříkající vodě, NEMA 23

MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK product image
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK technical drawing
igus-icon-lupe
1 z 4
Speciální motor drylin® E s konektorem a ochranou proti stříkající vodě, NEMA 23
Speciální motor drylin® E s konektorem a ochranou proti stříkající vodě, NEMA 23
Speciální motor drylin® E s konektorem a ochranou proti stříkající vodě, NEMA 23
Speciální motor drylin® E s konektorem a ochranou proti stříkající vodě, NEMA 23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Instalační velikost: NEMA23 / Rozměr příruby 56 mm
  • Třída ochrany: IP65
  • Krouticí moment: 1,70 Nm
  • Jmenovitý proud: 3,00 A
  • Připojení motoru: metrický konektor M12
  • Těsnění hřídele zabraňuje vniknutí vody
igus-icon-lieferzeitMOT-AD-S-060-017-056-M-A-AAAK