Modulární pohonná technika od drylin

Bezmazné lineární osy s vodicím šroubem, ozubeným řemenem a ozubeným hřebenem

Přehled technologie pohonu

Přehled našich lineárních os a příslušenství

Lineární osy s vodicím šroubem

Lineární osy s vodicím šroubem

Lineární aktuátory

Lineární aktuátory

  • Pro rychlé polohování
  • Pro délky zdvihu až 3 000 mm
  • K dispozici také jako konzolová osa a reverzní osa
 Lineární osy s ozubeným hřebenem

Lineární osy s ozubeným hřebenem

  • Ideální pro víceosé konstrukce
  • Připraveno pro připojení k motoru a řídicímu systému
Tabulky XY pro úlohy nastavení

Tabulky XY pro úlohy nastavení

  • Lineární moduly se dvěma směry nastavení
  • Pro pracovní plochy do 500 mm x 500 mm
Elektromotory

Odpovídající elektromotory

  • Krokové, stejnosměrné a EC/BLDC motory
  • Různé instalační velikosti a provedení
Technické příslušenství

Technické příslušenství

  • Pro manuální a elektrický pohyb
  • Ovládací prvky, upevňovací a montážní příslušenství
DDX

Konfigurátor technologie pohonu

Lineární osy na míru podle vašich přání

Kdy mám použít který disk pro svůj systém?

DRE_ICON_drylin_e_lead_srew_icon_EN_1

Pohon olověného šroubu

DRE_ICON_drylin_e_toothed_belt_icon_EN_1

Pohon ozubeným řemenem

DRE_ICON_drylin_e_gear_rack_icon_EN_1

Pohon hřebenem a pastorkem

Výhody technologie pohonu drylin

Samomazné a bezúdržbové

Bez nutnosti mazání

Tichost

Tichost

Cenově výhodné

Cenově výhodné

Udržitelný

Trvalá udržitelnost

Vysoká teplotní odolnost

Přizpůsobitelné & připravené k připojení

Ikona Připraveno k připojení

Příklady použití technologie pohonu

Příklad aplikace technologie pohonu Art Robotics

Speciální nastavení měření s osami s vodicím šroubem

Příklad aplikace technologie pohonu

3D tiskárna na beton l Bezmazné řešení pro prašné prostředí

Technologie pohonu v jednotce na kompletování objednávek

Technologie elektrického pohonu v automatickém polohovacím systému

AWB

Další příklady použití

Další informace o technologii pohonu

Vzorek zdarma

Vzorek

Odpovídající elektromotory

Elektromotory

Požádat o studii

Bílá kniha o technologii pohonu

Často kladené otázky našich zákazníků

  1. Pohon ozubeným řemenem nabízí vysokou akceleraci a opakovatelnost. Jsou proto vhodné zejména pro stroje pick-and-place, balicí systémy, 3D tiskárny a další aplikace, kde je vyžadováno rychlé a přesné polohování.
  2. Pohony s olověným šroubem nabízejí vysokou nosnost, přesnost a přenos výkonu. Jsou proto vhodné pro CNC frézování, laserové značkovací stroje, obráběcí stroje a robotické aplikace. Pohon vodicím šroubem zajišťuje pevné a přesné polohování.
  3. Hřebenové pohony nabízejí kombinaci vysoké rychlosti, přesnosti a nosnosti. Lineární pohony s ozubeným hřebenem lze použít při manipulaci s materiálem, balení, automatizaci montážních linek a v dalších oblastech, kde je vyžadováno rychlé a přesné polohování na delší vzdálenosti.
DDX

Konfigurátor technologie pohonu

Individuální lineární pohony podle vašeho přání

  • Rychlá a snadná konfigurace
  • Volitelné příslušenství
  • Podrobný seznam dílů
  • Rychlé dodání* (připraveno k odeslání do 48 hodin)

Mohlo by vás také zajímat:

elektromotory drylin

Motory
  • Různá provedení se snímačem nebo brzdou
  • Různá připojení, jako jsou lankové vodiče, konektory Molex nebo metrické konektory.
  • Různé typy ochrany proti stříkající vodě, vakuu a dalším vlivům

řídicí systémy motorů drylin

Systémy ovládání motoru
  • S bydlením a bez bydlení
  • Pro různé typy motorů
  • Ukázkové programy ke stažení
  • Bezplatné videonávody

kabely pro motory drylin

Kabely
  • Délka 3 m, 5 m, 10 m nebo 20 m
  • Různé vnější materiály
  • Přímé a úhlové konektory
  • Dostupné ze skladu ve výrobním závodě

Chtěli byste trochu více automatizace?

LCA

Levná automatizace

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace