V prvních letech si společnost GePaTec mbH (Gesellschaft für Prozessautomations-Technik mbH) v Kummerfeldu u Hamburku dala za úkol uspokojit stále rostoucí poptávku po individuálních servisních, konverzních a optimalizačních opatřeních. Vzhledem k tomu, že se však úkoly neustále vyvíjely a rozšiřovaly až do dnešních dnů, neexistuje téměř žádná oblast automatizace a elektrotechniky, kterou by se společnost nezabývala. Dnes se tým GePaTec zabývá především tvorbou programů S5/S7 nebo schémat zapojení, přičemž se ve firmě plánují a vyrábějí jak malé ovládací skříňky, tak i velmi složité rozváděče.
Nabídku služeb rozšiřují různá partnerství. Exkluzivní spolupráce se společností Axler und Markmann GmbH (SAM) se zaměřuje na plánování a projektování. Pod vedením společnosti SAM vznikají kompletní plnicí nebo paletizační systémy včetně řídicích systémů, u nichž se odborníci společnosti GePaTec starají o uvedení do provozu i o údržbu. Mezinárodní klient má zákaznickou základnu, která sídlí převážně v Evropě.
Za zmínku stojí zejména případ systému ve Finsku, který tam již dobrých 15 let paletizuje plastový granulát plněný do pytlů. Každou hodinu se na sebe naskládá 1 500 pytlů - pět kusů v jedné vrstvě, přičemž jednu paletu tvoří jedenáct vrstev. Systém zásobování energií musí provést dva dvojité zdvihy na jednu vrstvu. Při teplotách +5 až +20 °C je stroj v provozu nepřetržitě sedm dní v týdnu.
Nejdůležitějším zájmem zákazníka je spolehlivá technologie - zejména v oblasti dodávek energie. V dopravní technice je dostupnost systému pro úspěch společnosti rozhodující. V případě neplánované odstávky trvá nějakou dobu, než se na místo dostaví technik údržby - zejména pokud zákazník sídlí v zahraničí.