autoglide 5 - Instalace přenosu energie a dat za jednu hodinu

PojezdRychlostHluk<br />během provozu
80m4m/s63 dB(A)<br />při rychlosti 2 m/s
Technický trojúhelník

Tech up

Trojúhelník nákladů dolů

Cost down

Důkazní čtverec

Důkaz

Kruh udržitelnosti

Trvalá udržitelnost

Tlumicí prvky

  • Hluk odvalování snížený o 3 dB(A) při rychlosti 1 m/s
  • Hladší chod
  • Jednoduché zasunutí do držáků kolejnic
  • Časově nenáročná dodatečná montáž
  • K dispozici skladem

Pevný koncový most

  • Možnost centrálního/reverzního napájení
  • Ideální pro reverzní aplikace
  • Dostupné ze skladu

Produktová řada:

Díl č.Vnitřní výškaVnitřní šířkaPoloměr ohybu***
2400.05AG525 mm57 mm075/100/125/150 mmDo obchodu
2600.07AG5 35 mm75 mm075/100/125/150 mmDo obchodu
2600.10AG5 35 mm100 mm075/100/125/150 mmDo obchodu
Díl č.Vnitřní výškaVnitřní šířkaPoloměr ohybu***
E4.32.10AG5*32 mm100 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.112AG5*32 mm112 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.12AG5* 32 mm125 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.15AG5*32 mm150 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.17AG5* 32 mm167 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.20AG5*32 mm200 mm100/125/150/175/200mm
E4.32.262AG5*42 mm262 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.10AG5*42 mm100 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.112AG5*42 mm112 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.12AG5*42 mm125 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.15AG5*42 mm150 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.17AG5*42 mm167 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.20AG5* 42 mm200 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm
E4.42.262AG5*42 mm262 mm125 / 150 / 160 / 175 / 200 mm

bílá kniha: energetický řetěz s ocelovým lanovodem jako alternativa k přípojnicovému systému?

Problém uživatele:

Vaše výhody s autoglide 5:

  • Lze snadno nastavit v uličce na laně nebo profilu.
  • Příznivá cena
  • O 88 % kratší doba montáže ve srovnání s hliníkovými kanály
  • Odolné, bezúdržbové a snadno čistitelné
  • Energie, data, vzduch a kapaliny v JEDNOM systému
  • Rychlost 4 m/s
  • Pojezd 80 m
  • Tichý chod: 63 dB(A) při rychlosti 2 m/s
  • Podlaha haly zůstává volná, není nutný vodicí žlab
  • K dispozici jako předem sestavený systém s kabelem, hadicí a konektorem
autoglide 5

Jak to funguje?

Návod k montáži autoglide 5
autoglide 5 ve skladovacích a vyhledávacích jednotkách

autoglide 5 pro mnoho průmyslových odvětví a aplikací

Zvýšení dostupnosti a zamezení prostojů

  • Zvyšte dostupnost stroje a maximalizujte jeho životnost
  • Lepší analýza poruch díky sběru dat stroje v reálném čase.
  • Snadná integrace do koncepcí Průmyslu 4.0/chytré továrny.
  • Eliminace neplánovaných odstávek nebo poruch strojů
  • Snížení nákladů na údržbu díky včasnému varování
  • Realizace údržby založené na stavu

Často kladené otázky

Příklady aplikací s autoglide

skladovací a vyhledávací jednotka autoglide 5

autoglide 5 ve skladovací a vyhledávací jednotce AKL od společnosti Gebhardt Intralogistics

autoglide 5 v jednotkách Kardex Mlog SRU

Systém autoglide 5 v dopravníkové technologii

autoglide 5 v dopravníkové technice

autoglide 5 v jeřábu BANG

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace