Změna jazyka :

Ať už se jedná o rychlou jízdu na vyvýšeném řetízkovém kolotoči, jízdu ve smyčce na horské dráze nebo strašidelnou zábavu ve vlaku duchů, použitá technologie podléhá velmi vysokým bezpečnostním standardům, a proto jsou na všechny instalované komponenty kladeny nejvyšší nároky. Naše systémy energetických řetězů a technologie ložisek jsou přesně to pravé: naprosto spolehlivé díky předvídatelné, dlouhé životnosti, nenáročné na údržbu, robustní a tiché. Žádné minimální objednací množství. A pokud je třeba např. tematické atrakce s dekoracemi a animatronikou zcela přizpůsobit, speciální díly vyrobené z vysoce výkonných polymerů v 3D tisku mají srovnatelné specifikace a lze je nakonfigurovat a objednat online na několik kliknutí.

Our maintenance-free igutex heavy-duty bearings are the right choice for the suspension of Ferris wheel gondolas. Consisting of a robust glass fibre fabric and an inner layer optimised for sliding properties, they are our specialists for high loads. For the door mechanisms in the gondolas, we recommend iglidur J plain bearings, drylin ZLW linear drives and energy chains from the E2.1 series.

Vertical lifts are often used on water rides and roller coasters to transport the cars. E.4 series energy chains, for example the E4.56, are used to supply the lift with energy, together with the vertical flizz system with matching chainflex cables.
If the entire lift or part of the track for a switch rotates, cables must be guided in the rotary movement. Our reverse bend radius systems, which enable uninterrupted cable guidance with up to 600 degrees of rotation, are suitable for this application.

On elevated rides, the cables for drives and lighting must be guided upwards to ensure unrestricted enjoyment of the ride. This is possible safely and without interruption using our energy chains and a suitable trough. Just as with lifts in roller coasters, e-chains from the E.4 series, such as the E4.56 and the vertical flizz system, can be used as guidance with matching chainflex cables.

Even in giant swings or classic boat swings, a wide variety of media must be guided safely in the gondola. Our reverse bend radius systems are ideal for rides that do not roll over. The cables are guided here without interruption and there is no need for a fault-prone slip ring that requires maintenance. The SRM-V or PRM-V modules with the appropriate chainflex cables are used for the vertical movement.
In hydraulic cylinders that are used to get the ride upright and ready for operation, there are numerous bearing points that are exposed to high loads. Our fibre composite bearings made of the materials igutex TX1, TX2 or TX3 as well as bearings made of iglidur Q3E are the right choice here.

Velké horské dráhy mají přestupní dráhy pro přepravu horských drah na parkoviště nebo do míst pro údržbu. Naše e-řetězy řady E4.1 nebo E4.Q s odpovídajícími žlabovými systémy a kabely chainflex jsou vhodné pro napájení přenosových drah.
Provozovatel řetězce zábavních parků Six Flags sází na kluzná ložiska z materiálu iglidur Z, která zde vedla k výraznému snížení nákladů. Důvodem je: V průběhu sezóny bylo možné zcela upustit od údržby. Díky suchým kluzným ložiskům z vysoce výkonného plastu není třeba kontrolovat uložení a hřídele ani je domazávat. Další výhoda: Ložiska ušetří velkou část hmotnosti.


Plain bearings made of the material iglidur Z are ideal for mounting safety bars. It enables maximum service life under extreme conditions and is also a good choice for bearing points on the wheel mounts of roller coasters.

Our lubrication-free plain bearings are used in the entrance areas of amusement rides, for example, on automatic doors of luggage storage lockers, where iglidur G or iglidur J bearings are ideal. Our igubal pillow block bearings are used on automatic gates.
Trevírský výrobce výtahů Baasch & Didong GmbH hledal řešení, které by spolehlivě rozpohybovalo všechna lana během nepřetržitého provozu - i když se gondola při zvedání otočí o 180 stupňů. Další výzvy pro materiál: Absolutní spolehlivost při neustálém UV záření, extrémním horku, mrazu, dešti a stříkající vodě. S energetickým řetězem E4/4 bylo nalezeno silné řešení pro nepřetržitý provoz. A protože se jedná o kompletně předmontovaný řetěz, je zaručena rychlá a cenově výhodná instalace a pozdější jednoduchá demontáž.


Simulators can tilt in any direction and therefore require a three-dimensional, flexible cable guidance system. For this purpose, we offer our triflex energy chain systems with the appropriate twistable cables. In electric or hydraulic cylinders, which are responsible for tilting and tipping the ride, we recommend our plain bearings made of the materials iglidur QE3, Z or P. They are impressive with a long service life under high loads and are cost-effective.
Our self-aligning igubal spherical bearings and dryspin lead screw technology are used in joysticks.
V řídicím systému joysticku pro letecké simulátory Brunner je použita matice s nulovou vůlí dryspin s odpovídajícím vodicím šroubem. Ve srovnání s dříve používanými kovovými kuličkovými šrouby se výrazně zlepšilo celkové chování pohonu: Řídicí systém je nyní přesnější a citlivější, pocit z ovládání je lepší díky minimalizaci vůle matice olověného šroubu a bezvibračním provozním vlastnostem. A díky plastovému materiálu se suchým chodem vše běží čistě bez nutnosti údržby.

V závodním simulátoru od společnosti Greaves 3D Engineering zajišťuje dokonalý pohyb sedačky a čtyř monitorů 45 produktů igus. používají se lineární a pohonné moduly drylin, kluzná ložiska iglidur, kuličková ložiska xiros a kluzné vložky tribo-tape. Lineární e-řetězce, které se mohou pohybovat ve třech rozměrech, zajišťují kompletní vedení kabelů.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h