Změna jazyka :
K čemu je nový produkt určen?
Předchozí modulární systém igus®® pro rotační aplikace byl přepracován a optimalizován na základě našich dlouholetých zkušeností s řešením individuálních projektů. Nový rotační zdroj energie SRM se dodává jako kompletní systém s e-řetězem®, spojovacími prvky, vnitřním oddělením, odlehčením tahu a vodicím žlabem z pozinkované oceli.
Oblast použití
Kompletní systém je určen pro všechny rotační aplikace v téměř všech průmyslových odvětvích s vnějším průměrem až 2,8 m a úhlem natočení až 380°.
Jaké jsou výhody?
Se systémem SRM získávají naši zákazníci kompletní systém na míru se systémovou zárukou. Všechny požadované komponenty lze objednat s jediným identifikačním číslem.
Rozměry systému SRM
Vnější průměr 600 a 800 s e-řetězem® E4.21
Vnější průměr 900 a 1200 s e-řetězem® E4.32
Vnější průměr 1500 a 1800 s e-řetězem® E4.42
Vnější průměr 2400 a 2800 s e-řetězem® E4.56
Individuální požadavky
Větší úhly otáčení nebo průměry jsou stále možné při individuálním plánování projektu. Velikost meziproduktů lze snadno a okamžitě vypočítat.

Vyzkoušejte si ji doma nebo v kanceláři a získejte první dojem.
Modul rotace oceli si můžete vyzkoušet pomocí naší nové bezplatné služby rozšířené reality. Přistupte ke službě pomocí počítače a naskenujte QR kód pomocí chytrého zařízení pro model AR nebo klikněte na odkaz přímo pomocí chytrého zařízení.

Kompletní systém s plastovým vodicím žlabem, úhel otáčení 360°
Rotační zdroj energie PRM je plastový žlab pro menší měřicí a manipulační stroje, např. Vodicí žlab je vhodný také pro kamerové aplikace. Nevyžaduje kluzný kontakt a je chráněno proti korozi.

Deset cenných rad pro správné vedení žlabů pro obvodové moduly, pokud si je chcete navrhnout sami. Vyvarujte se chyb, které mohou zhoršit životnost vašeho systému nebo dokonce vést k jeho poruše.
Z obsahu: Zpracujte si návod na použití obvodů pro výrobu obvodů pro elektroinstalaci:
- Jak správně naplánovat vodicí žlaby?
- Tipy pro vedení kabelů
- Omezení maximálního úhlu natočení
- Generování dat CAD pro kanály a celé moduly
Stáhněte si 10 tipů nyní zdarma. Jsme vám také kdykoli k dispozici, abychom vám osobně pomohli a poradili.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h