chainflex® servo cable CF270.UL.D

CF270.UL.60.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Pressure-extruded, oil-resistant PUR mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores stranded with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
igus-icon-lupe
1 z 2
CF270.UL.60.01.D product image
1. Pressure-extruded, oil-resistant PUR mixture 2. Flexurally strong braided copper shield 3. Foil taping over the outer layer 4. Extremely flexurally strong braided pair copper shield 5. Power cores stranded with control elements and high tensile strength elements 6. Flexurally strong conductor
  • Pro aplikace se středním zatížením
  • Vnější plášť z PUR
  • Stíněný
  • Odolný proti olejům a chladicím kapalinám
  • Odolný proti vrypům
  • Ohniodolný
  • Odolný proti hydrolýze a mikroorganismům
  • Bez obsahu PVC a halogenů
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeitCF270.UL.60.01.D
(1x6,0)C

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace