Změna jazyka :
Hybridní energetický řetěz YE je nejlepší kombinací lehkého plastu a pevné oceli, která snadno zvládne vysoké jízdy bez podpory. Byl vyvinut tak, aby splňoval požadavky stavebních strojů a zdvihacích zařízení. Požadavkem bylo nabídnout maximální možnou nepodepřenou délku při kompaktních rozměrech a co nejnižší hmotnosti. Energetické řetězy z čisté oceli však mají nevýhodu vysokých nákladů na montáž a hmotnosti. Systém YE kombinuje vyšší pevnost ocelových prvků s nízkou hmotností a flexibilitou plastových komponentů. Navíc se nepoužívají žádné šrouby, nýty ani svorníky, které se mohou při vibracích uvolnit.

Ušetřete čas a peníze s naším kompletním systémem energetického řetězce. Nemusíte trávit spoustu času hledáním správného příslušenství. Vhodné pro stavební stroje, vysokozdvižné vozíky, teleskopické nakladače, stavební stroje.
Koupit nyníObjednejte si bezplatný vzorek YE a přesvědčte se o kvalitě produktu na vlastní oči.

1Jakočistě ocelový řetěz srovnatelné velikosti
2Jakosrovnatelný plastový e-řetěz

Nepodporovaná délka FLG při hmotnosti náplně 5 kg/m
Společnost igus porovnávala YE(HD) a E4.1 ve své zkušební laboratoři, která je největší v oboru. Oba systémy byly hodnoceny z hlediska jejich nepodepřené délky bez podpory s přímým horním chodem při přídavném zatížení 5 kg/m.
Výsledek:
Při přídavném zatížení 5 kg/m může řada YEHD.112 jet bez opory až 7,1 m a řada E4.112 dosahuje 4,5 m. Řada YE.56 může bez opory ujet až 5,5 m, řada E4.56 dosáhne 3,4 m. Řada YE.42 se může pohybovat bez podpory až do výšky 4,6 m, řada E4.42 dosahuje výšky 2,4 m.
Ať už na stavbách, u hasičů nebo v hollywoodských filmech: Vzdušné pracovní plošiny se šikmými osami a teleskopickými nástavci se používají po celém světě. Jejich konstruktéři potřebují lehké, robustní, odolné a snadno udržovatelné systémy napájení energií. Výrobci proto desítky let investují do výzkumu a vývoje. V této bílé knize si můžete přečíst o výhodách hybridního řetězu YE pro letecké pracovní plošiny i další stroje a aplikace.

Standardní ocelové energetické řetězy u vysokozdvižných vozíků vs. hybridní energetické řetězy igus YE
Přesvědčte se sami o kvalitě našich výrobků. Vzorový box obsahuje výběr řešení igus pro použití v teleskopických výsuvech a nakloněných osách.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h