igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
112 mm
Max. průměr kabelu
100 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
100 mm
Poloměr ohybu [R]
250 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
5 596,36 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu39 174,52 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : YEHD.112.10.250.039 174,52 CZK
Hybridní energetický řetěz YEHD.112 | Silný, odolný proti vibracím a kompaktní | Vnitřní výška: 112 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitYEHD.112.10.250.0100250