igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 z 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Vnitřní výška [Hi]
108 mm
Max. průměr kabelu
100 mm

Princip otvírání
Lze otevřít podél vnitřního a vnějšího poloměru
Vnitřní šířka [Bi]
387 mm
Poloměr ohybu [R]
250 mm
Struktura článku & výpočet ceny
Excentrické posuvy
mm
Celková cena
5 946,71 CZK / Článek řetězuvčetně DPH a ceny za dopravu41 626,97 CZK
připraveno k přepravě za 72 hodin
Seznam dílů
(1)e-chain®
Díl č. : YEHD.108.387.250.041 626,97 CZK
Hybridní energetický řetěz YEHD.108 | Pevný, odolný proti vibracím a kompaktní | Vnitřní výška: 108 mmAplikace
igus-icon-checkSamonosné
Kluzné
Vertikální prověšená
Energetický řetěz
igus-icon-lieferzeitYEHD.108.387.250.0387250