Uzavřený energetický řetězec pro ochranu před nečistotami a třískami

Uzavřený energetický řetězec pro ochranu před nečistotami a třískami

Co jsou uzavřené energetické řetězy?

Otevřené energetické řetězce
Uzavřené energetické řetězce (energetické trubice)

Uzavřené energetické řetězce pro spolehlivou ochranu kabelů

Uzavřený energetický řetězec řady R2.1

Energetická trubka R2.1

  • Vnitřní výšky: 26 až 75 mm
  • K dispozici ve dvou verzích:
    • Otevíratelné ve vnějším poloměru z obou stran
    • Otevíratelné ve vnitřním poloměru z obou stran
  • Velká vnitřní výška a nákladově efektivní
  • Tichý provoz díky vestavěné brzdě
  • Hladký design bez rušivých hran
Uzavřený energetický řetězec řady RX

Energetická trubka RX

  • Vnitřní výšky: 42 až 73 mm
  • Víko odnímatelné ve vnějším poloměru
  • Zaoblený obrys umožňuje snadné odskakování třísek
  • IP testováno společností TÜV NORD CERT GmbH
Uzavřená řada energetických řetězců E2 R

Energetická trubice E2 R

  • Vnitřní výška: 25 až 45 mm
  • Víko odnímatelné ve vnějším poloměru
  • Tichý provoz díky malé rozteči článků řetězu
Uzavřený energetický řetězec řady E2 R100

Energy tube E2 R100

  • Vnitřní výška: 21 až 50 mm
  • Vnitřní poloměr víka lze z obou stran otevřít
  • Cenově výhodná ochrana proti nečistotám a třískám
Uzavřený energetický řetězec řady R4.1L

Energetická trubice R4.1L

  • Vnitřní výška: 31 až 48 mm
  • Víko lze otevřít ve vnitřním i vnějším poloměru z obou stran
  • Zcela uzavřené
  • Integrovaná brzda „ "“" pro tichý chod
  • Podříznutá konstrukce pro optimální boční stabilitu
  • Vysoce přizpůsobitelné dané aplikaci
  • Optimální poměr cena/výkon
  • 30% lehké a 80% rychlejší montáž než u srovnatelných sérií
  • Dvojitý zarážkový systém a velké čepové spojení pro vysokou absorpci síly
Uzavřený energetický řetězec řady R4.1

Energetická trubka R4.1

  • Vnitřní výšky: 28 až 108 mm
  • Vnitřní a vnější odnímatelné víko
  • Zcela uzavřené
  • Pro zvláště náročné aplikace
  • Podříznutá konstrukce pro optimální boční stabilitu
  • Dvojitý aretační systém a velké čepové spojení pro vysokou absorpci sil
  • Vysoký tah při dlouhých pojezdech a pro dlouhé nepodepřené délky
  • "ké brzdy tlumící hluk" a tlumiče hluku jako volitelná výbava
  • Integrovaná brzda „ "“" pro tichý provoz
Uzavřený energetický řetězec řady R4/light

Energetická trubice R4/light

  • Vnitřní výška: 56 až 80 mm
  • Vnitřní a vnější odnímatelné víko
  • Zcela uzavřené
  • Snížená tloušťka bočních panelů a tenčí příčky
Uzavřený energetický řetězec série zip

Energetický trubkový zip

  • Vnitřní výška: 10,3 až 32 mm
  • Víko na pásu na vnějším poloměru
  • Trubková verze pro lehké znečištění
  • Tichý chod díky malému rozteči článků řetězu
  • K dispozici také jako uzavřená trubková verze ""
  • Cena iF Design Award za design zipu
Triflex R

Triflex R

  • Vnitřní výška (vyplnitelná): 10 až 46,8
  • Ideální pro náročné pohyby ve všech osách
  • Verze TRC navíc chrání před nečistotami a třískami, protože je zcela uzavřená.
  • Vysoká odolnost proti zkroucení
  • Snadné zkracování a prodlužování
  • Definovaný torzní doraz a minimální poloměr ohybu
  • K dispozici je mnoho dalších verzí
  • Ocenění iF Design Award 2004, 2007 & 2013
triflex® R

Recyklační program Chainge pro energetický řetězec

Kabel CF890

Kabel CF890

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace