Změna jazyka :
Ať už ohýbáte jednoduché nebo složité díly - se stroji TruBend od společnosti TRUMPF lze ohýbat nejrůznější obrobky rychle a bezpečně s maximální přesností. U velkých a těžkých dílů podporuje proces obrábění ohýbací pomůcka. Pro zajištění bezpečného napájení této podpory se společnost TRUMPF spoléhá na energetické trubky řady R4.1L od společnosti igus®.
"Osobně pracuji ve společnosti TRUMPF již 25 let a nepamatuji si, kdy jsme nepoužívali řetězy igus®."
Volkmar Schmidt, vedoucí technického nákupu ve společnosti TRUMPF Maschinen Austria
Rozhodující: Dobrá kombinace bezpečných výrobků a rychlého servisu
Mechanické zatížení je při použití ohýbací pomůcky spíše zanedbatelné, protože ruční pohyb ohýbací pomůcky není příliš dynamický. "Vnitřní oddělení řetězu je však pro nás o to důležitější, abychom mohli všechny kabely bezpečně položit do vlastních komor," zdůrazňuje Volkmar Schmidt. "Zde přichází ke slovu odborné poradenství na stavbě, které u společnosti igus® funguje opravdu velmi dobře. U menších úkolů si někdy navrhujeme řetěz sami online. U složitějších věcí nebo prototypů je však pro nás důležitý osobní kontakt, abychom si mohli být jisti, že jsme na správné cestě."
Ve společnosti TRUMPF se energetické řetězy od igus® na ložisku téměř nevyskytují - firma zpravidla objednává jeden až dva dny před zahájením výroby, načež jsou řetězy v odpovídající délce dodávány přímo z centrály v Kolíně nad Rýnem. Možnost spolehnout se zde na velmi dobrý servis je pro společnost TRUMPF velmi důležitá. "Já osobně pracuji ve společnosti TRUMPF již 25 let a nepamatuji si dobu, kdy bychom nepoužívali řetězy igus®," vysvětluje Volkmar Schmidt. Je to tedy dobrý základ pro pokračování spolupráce po dalších 25 let.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h