Změna jazyka :

Již více než 50 let igus® vyvíjí a vyrábí vysoce kvalitní systémy pro vedení kabelů pro různé aplikace - od nápojových automatů až po ocelárny. igus® energetické řetězy se již spolehlivě používají v mnoha stovkách tisíc aplikací po celém světě. Vzhledem k technickému pokroku nových systémů a strojů na trhu neustále rozšiřujeme náš sortiment e-řetězců® o produktové inovace. Pod heslem Tech up. Cost down. vám umožňujeme současně šetřit náklady a dále zvyšovat kvalitu strojů a systémů.
Neustálé rozšiřování sortimentu e-chain® o produktové inovace

Předcházejte prostojům, prodlužujte životnost výrobků a šetřete náklady na údržbu.

Recyklujte staré energetické řetězy od společnosti igus® nebo jiných výrobců, místo abyste je vyhazovali.


První energetický řetězový systém na světě s vlastním pohonem, nyní prakticky bez opotřebení s lineárním motorem. Pro dlouhé vzdálenosti 1 000 m a více s extrémní dynamikou a dlouhou dobou chodu. Pro jeřáby nové generace ASC (Automated Stacking Cranes).

Největší elektronický řetěz na světě® E4.350 se používá při odvodňování bahna k bezpečnému vedení těžkých pohyblivých hadic. Navzdory obrovským plnicím hmotnostem zaručuje požadovanou vysokou dobu odstávky celého systému. Dlouhá minimální životnost 15 let bez větší údržby, nepřetržitý provoz 365 dní v roce.

Speciální plochá, jednoduchá a výhodná konstrukce pro vedení kabelů v nejtěsnějších prostorech serverových nástavců nebo pro nástavce/zásuvky jakéhokoli druhu. Příznivé vedení kabelů se snadnou vyplnitelností a definovaným poloměrem ohybu.

Zásuvka igus® e-chain je motorizovaný, navíjecí systém e-chain®, který díky speciálnímu řetězu opatřenému válečkovými vložkami umožňuje flexibilní umístění zásuvky v rozsahu až 100 m. To znamená, že lze zásobovat více lodí než u pevných systémů. To znamená, že lze zásobovat více lodí než u pevně instalovaných systémů.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h