Změna jazyka :

Dodávky čisté energie pro lodě
Naviják e-řetězu igus® je motorizovaný, navíjecí energetický řetězový systém, který využívá speciální řetěz vybavený válečkovými vložkami, které umožňují flexibilní umístění zásuvky v dosahu až 100 m. To znamená, že lze zásobovat energií více lodí než u trvale instalovaných systémů. To znamená, že lze napájet více lodí než u trvale instalovaných systémů.
S řešeními igus® pro pobřežní napájení, např. s navijákem e-chain, připojujeme lodě k zásuvce, zatímco kotví v přístavech - na rozdíl od výroby energie na lodi pomocí generátorů napájení z pobřeží trvale chrání životní prostředí a zdraví lidí v přístavní oblasti. Zásobování celé lodi elektrickou energií je velkou výzvou. Kromě technických problémů spojených s napájením (jako je správné napětí a frekvence) se mění i místo, kam je třeba připojit kabely přicházející z lodi, protože lodě se neustále mění.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h