Změna jazyka :

Pro mimořádně nákladově efektivní integraci
Kabelový buben v provedení igus se sníženými nároky na údržbu a optimální ochranou vedených kabelů. Určen k integraci do stávajících konstrukcí, a tedy redukován na technologické jádro bez vlastního krytu, aby se ušetřila hmotnost, prostor a v neposlední řadě i náklady.
Světlo e-spool flex je verze kabelového bubnu igus bez kluzného kroužku. Kabel je vždy bezpečně veden průchodkou, aby bylo zajištěno, že je vždy správně navinut. Pro průměry kabelů od 5 mm do 15 mm a délky prodloužení od 3 do 25 metrů.
| Díl č. | SPFL.120.07.01.SP | SPFL.200.08.01.SP | SPFL.250.08.01.SP | SPFL.250.11.01.SP | SPFL.250.15.01.SP | SPFL.450.08.01.SP | SPFL.450.11.01.SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr kabelu | 5-7 mm | 5 - 8 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm | 11 - 15 mm | 5 - 8 mm | 8 - 11 mm |
| Délka výsuvu | 3m | 7m | 15m | 10m | 5m | 25m | 17m |
| Požadovaná délka kabelu uvnitř řetězu | 1.1m | 2.6m | 4.5m | 3.3m | 2.4m | 4.7m | 3.5m |
| Hmotnost systému | 2,0 kg | 2,7 kg | 8,7 kg | 8,9 kg | 9,2 kg | 15,4 kg | 3.5m |

Tato dokumentace vám poskytne všechny důležité informace o**flexi-bubnu mini -**od technických údajů přes varování před nebezpečím až po bezpečnostní pokyny.

V tomto montážním návodu vám ukážeme, jak sestavit světlo e-spool flex.

V tomto montážním návodu vám ukážeme, jak sestavit e-spool flex light mini.
Kabelový buben bez kluzného kroužku
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h