Změna jazyka :
Vaše centrální znalostní platforma pro lineární osy, elektromotory a řídicí techniku. Ať už jde o návrh, automatizaci nebo údržbu, na našem wiki odpovídáme na nejčastěji kladené otázky a složité problémy vysvětlujeme srozumitelně, prakticky a nezávisle na výrobci.
Zjistěte vše o základních principech našich produktů i o konkrétních otázkách přímo z praxe. Veškerý obsah je průběžně rozšiřován a vychází z aktuálních požadavků průmyslu, strojírenství a automatizační techniky.
Společnost igus nabízí široké portfolio elektromotorů pro automatizaci a technologii pohonů, které jsou speciálně přizpůsobeny pro použití s lineárními osami a mechatronickými systémy. Produktová řada zahrnuje stejnosměrné motory (DC motory), bezkartáčové stejnosměrné motory (BLDC motory), krokové motory a speciální řešení, jako jsou motory s vodicím šroubem a lineární aktuátory.
Motory jsou k dispozici v různých velikostech, výkonových třídách a provedeních a lze je v závislosti na konkrétním použití kombinovat s vhodnými řídicími systémy a regulátory. Díky tomu jsou ideální jak pro jednoduché polohovací úlohy, tak i pro dynamické, přesné nebo nepřetržité pohyby v průmyslových, strojírenských a automatizačních aplikacích. V obchodě najdete všechny elektromotory:
Do internetového obchodu s elektromotoryExistují tři různé typy krokových motorů: krokový motor s permanentními magnety, reluktanční krokový motor a kombinace obou typů, tedy hybridní krokový motor. Společnost igus dodává výhradně hybridní krokové motory. Tím se spojují přednosti obou motorů.
Do internetového obchodu s krokovými motoryKrokový motor dokáže v klidu vyvinout vysoký a plný točivý moment a vyznačuje se přesným úhlem kroku. Kromě toho má krokový motor krouticí moment. Nevýhodou krokového motoru je vysoká energetická náročnost, protože vždy pracuje při maximálním proudu. Tomu lze zabránit pomocí systému řízení motoru. Díky rotačnímu enkodéru a uzavřené smyčce, které jsou oba přizpůsobeny dané aplikaci, se spotřebovává pouze potřebný proud. Hybridní krokový motor se v průmyslu používá především pro polohovací úlohy, které vyžadují přesné řízení pohybu.
Stejnosměrné motory jsou jednoduché elektromotory, které pracují se stejnosměrným napětím. To znamená, že je lze napájet i běžnými bateriemi. Stejnosměrné motory mají dva vývody, jeden pro kladný pól a jeden pro záporný pól. Pro změnu směru otáčení hřídele stejnosměrného motoru tedy stačí pouze prohodit připojení napájecího vedení.
Stejnosměrné motory jsou díky své jednoduché konstrukci cenově výhodné. Nevýhodou stejnosměrných motorů bez systému řízení motoru je to, že se při zvýšení točivého momentu automaticky nevypnou, ale odebírají stále více proudu, dokud se nezastaví. Pokud by se ucpání protáhlo, mohlo by dojít k tepelnému poškození motoru.
Do internetového obchodu s stejnosměrnými motoryBezkartáčové stejnosměrné motory, nazývané také motory BLDC, jsou motory, které nemají uhlíkové kartáče. BLDC motory fungují v zásadě stejně jako třífázové synchronní motory. Toho je dosaženo pomocí elektrického obvodu, který řídí cívky postupně jedna po druhé.
Výhodou bezkartáčových stejnosměrných motorů je, že díky absenci uhlíkových kartáčů se výrazně prodlužuje jejich provozní životnost a jsou bezúdržbové. Obecně se motory EC používají pro dynamický provoz a vyšší rychlost. Nevýhodou těchto motorů jsou jejich vyšší náklady ve srovnání s krokovými a stejnosměrnými motory.
Krokový motor s uzavřenou smyčkou, nazývaný také hybridní servomotor, je variantou běžného krokového motoru, která je vybavena enkodérem. Tento systém využívá zpětnou vazbu, díky níž je motor schopen rozpoznat a napravit vynechané kroky. Tím se zvyšuje přesnost a účinnost při zachování krokového motoru typ. Tato varianta sice vyrovnává výkonnostní rozdíl, ale ve srovnání s tradičním krokovým motorem s otevřenou smyčkou zvyšuje náklady a složitost.
Výběr systému řízení motoru závisí na použitém motoru, požadovaných funkcích a požadovaném způsobu komunikace. Mezi důležitá kritéria patří typ motoru (krokový motor, stejnosměrný motor nebo motor EC/BLDC), napájecí napětí, požadavky na příkon a rozhraní, jako jsou Ethernet, CANopen nebo digitální vstupy a výstupy. Rádi vám pomůžeme s výběrem, případně navštivte náš online obchod.
Do internetového obchodu se systémy pro řízení motorůYes. V rámci jednoho systému lze kombinovat a synchronizovat několik systémů ovládání motorů. To umožňuje realizovat složitější pohyby s několika lineárními osami nebo pohony.
Uvedení do provozu se obvykle provádí prostřednictvím příslušného softwaru nebo integrovaného webového rozhraní. Zde lze nastavit parametry motoru, profily pohybu, rychlosti a polohy. Následně se funkce prostřednictvím zkušebních běhů zkontroluje a optimalizuje.
Naše vzorové programy vám pomohou s uvedením našich systémů řízení motorů igus do provozu.
K ukázkovým programůmMezi nejdůležitější typy lineárních pohonů patří:
Pokud je zapotřebí nižší rychlost, ale vysoká přesnost, obvykle se používají lineární osy s trapézovým závitem. Lineární osa s pohonem pomocí vodicího šroubu je rovněž vhodnou volbou pro vysoké axiální tlačné síly. Vzhledem k kritickým mezním rychlostem ohýbání vodicích šroubů je pojezd (max. 1 500 mm), je rychlost a tím i rychlost posuvného šroubu velmi omezená. Doporučená maximální rychlost závisí na průměru vodicího šroubu. Přehled aplikací:
Lineární osy s ozubeným řemenovým pohonem jsou obzvláště vhodné pro rychlé polohování a manipulační úkony. Tento lineární pohon se vyznačuje dlouhým zdvihem až 3 000 mm a vysokými rychlostmi. Přehled aplikací:
Hřebenový pohon je ideální pro aplikace s velkým zdvihem, vysokou nosností a spolehlivým výkonem v náročných podmínkách. Lineární pohony s ozubenou tyčí a pastorkem nabízejí několik zásadních výhod:
Demontáž, výměna ložiska a opětovná montáž podle montážního návodu činí výměnu ložiska obvykle velmi časově náročnou. Náš ložiskový domeček nabízí rychlou alternativu: ložiska lze vyměnit během několika sekund bez nutnosti demontáže. Boční upevnění se uvolní a ložisko se vysune pomocí malého montážního nástroje nebo šroubováku. Nové ložisko se nasadí a zasune do pouzdra. Například všechna čtyři ložiska na ose ozubeného řemene ZLW lze kompletně vyměnit během dvou minut. Podívejte se, jak to vypadá, ve videu na odkazu níže.
Rychlá výměna pouzdra v lineárních modulechElektrické lineární pohony přeměňují elektrickou energii na přesné lineární pohyby.
Typické aplikace:
Výhody:
Lineární osy s ozubeným řemenovým pohonem jsou obvykle nejvhodnější pro vysokorychlostní aplikace. Jejich konstrukce umožňuje rychlé lineární pohyby s minimálním mechanickým odporem, díky čemuž jsou ideální pro aplikace vyžadující rychlé polohování.
Jsou obzvláště účinné v situacích, kde má rychlost přednost před vysokou nosností, jako jsou aplikace pick & place, rychlé polohovací systémy a automatizované montážní linky.
Při výběru lineárního pohonu zohledněte následující klíčové faktory: