Změna jazyka :
PROFINET (Process Field Network) je otevřený průmyslový ethernetový komunikační protokol, který umožňuje komunikaci v reálném čase mezi řídicími systémy a zařízeními v oblasti průmyslové automatizace. Jedná se o protokol podobný PROFIBUSu, přičemž PROFIBUS je založen na protokolu sběrnice, zatímco PROFINET využívá síť Ethernet. Čtěte dál a dozvíte se více o síti PROFINET, jejích funkcích a o tom, proč je tak cenným řešením pro průmyslovou automatizaci.

První verze sítě PROFINET, PROFINET CBA (Component Based Automation), byla uvedena na trh v roce 2001 a její podpora byla ukončena v roce 2014. Tato první verze se neujala, na rozdíl od jejího nástupce, sítě PROFINET IO (Input Output).
Systém PROFINET IO byl uveden na trh v roce 2003 a tvoří základ pro následné aktualizace sítě PROFINET. K jedné z nejvýznamnějších aktualizací došlo v roce 2019, kdy byla přidána technologie Time-Sensitive Networking (TSN).
Jelikož je PROFINET otevřený protokol, mohli výrobci po celém světě vyvíjet zařízení podporující PROFINET, jako jsou roboty, PLC, vstupy a výstupy a další.

Systémy PROFINET se skládají ze tří složek: nadřazených jednotek, řídicích systémů a zařízení.
Všechny výše uvedené komponenty spolupracují prostřednictvím ethernetové sítě a spolehlivě si vyměňují data v reálném čase, přičemž využívají širokou škálu komunikačních standardů.
Síť PROFINET vyžaduje alespoň jeden řadič vstupů a výstupů a jedno vstupně-výstupní zařízení. IO supervizory lze dočasně použít k nastavení a diagnostice IO zařízení, nejsou však pro fungování sítě PROFINET nezbytné.

Pokud jde o komunikační standardy používané v sítích PROFINET, je třeba znát tři hlavní standardy: TCP/IP nebo UDP/IP, PROFINET Real-Time (RT) a PROFINET Isochronous Real-Time (IRT).

PROFINET nabízí řadu výhod, díky nimž se odlišuje od podobných protokolů, jako je například PROFIBUS. Mezi ně patří škálovatelnost, flexibilita a integrace s jinými systémy.
Škálovatelnost: Díky využití fyzické vrstvy Ethernetu lze síť PROFINET použít v různých topologiích, včetně hvězdicové, kruhové a stromové struktury. Možná je také komunikace typu peer-to-peer a IO, což usnadňuje přizpůsobení sítí PROFINET potřebám vaší společnosti.
Flexibilita: Volitelné funkce, jako jsou redundance, časová razítka, IRT a diagnostické alarmy, činí z PROFINETu mimořádně flexibilní a modulární systém. PROFINET umožňuje splnit konkrétní požadavky dané společnosti, a to vše s využitím standardů průmyslového ethernetu.
Integrace s jinými systémy: Jelikož PROFINET využívá průmyslový Ethernet, je kompatibilní se standardním Ethernetem a v případě potřeby může poskytovat funkce TCP/IP. Integrace se standardním Ethernetem je snadná a umožňuje propojení globálních procesů prostřednictvím sítě PROFINET.
PROFINET je protokol založený na síti Ethernet s otevřenými standardy, a proto je ideální pro integraci do průmyslového internetu věcí (IIoT). Všechna data již byla shromážděna; integrace IIoT pouze umožňuje sledovat trendy a vyvozovat z těchto dat závěry.
Díky integraci sítí PROFINET do IIoT lze eliminovat neplánované prostoje strojů tím, že se obsluha včas upozorní na provozní parametry, které se odchylují od stanovených referenčních hodnot. To umožňuje provozovatelům plánovat údržbářské práce s předstihem a minimalizovat nutné prostoje, přičemž se tak daří zabránit neočekávaným výpadkům či zastavením provozu.
Pokud jde o uživatelsky přívětivá řešení pro automatizaci výroby, je PROFINET nesporným lídrem na trhu. Bleskurychlé přenosové rychlosti, výjimečná spolehlivost a komplexní funkčnost se spojují a vytvářejí protokol, který vydrží po celá desetiletí.
Doporučujeme zvolit bezúdržbovou lineární osu drylin s motorem igus. Mnoho parametrů motoru si zařízení D1 nastavuje automaticky. Díky tomu nemusíte motor vůbec nastavovat.
Systém řízení motoru D1 je mimo jiné vhodný pro elektrický provoz: