Servomotory vs. krokové motory

Servomotor vs. krokový motor: Jak si vybrat ten správný?

DRE_PROD_Servomotor_obrázek_výrobku_XX_1

Co je to servomotor?

technické specifikace:

  • Způsob řízení: Signály s pulzní šířkovou modulací (PWM), často v kombinaci s PID regulátory, řídí polohu a rychlost motoru
  • Systém zpětné vazby: Využívá enkodéry nebo resolvery pro zpětnou vazbu polohy
  • Charakteristika točivého momentu: Vynikající točivý moment v celém rozsahu otáček, vysoký točivý moment při nízkých otáčkách
  • Použití: Robotika, CNC stroje, automatizační systémy s proměnlivým zatížením

Výhody:

  • Vysoká přesnost: Servomotory se vyznačují výjimečnou přesností a opakovatelnost, díky čemuž jsou ideální pro úkoly vyžadující přesné polohování.
  • Řízení otáček a točivého momentu: Uzavřený systém umožňuje servomotorům udržovat vysoké otáčky a poskytovat různé úrovně točivého momentu, a to i za měnících se podmínek zatížení.
  • Nižší tvorba tepla: Servomotory jsou ve srovnání s krokovými motory účinnější, což vede k menšímu odvodu tepla během provozu.

Omezení:

  • Vysoké náklady: Servomotory jsou obecně dražší než krokové motory, a to hlavně kvůli dodatečným zpětnovazebním zařízením a složitějším řídicím systémům.
  • Složitý ovládací systém: Konfigurace a nastavení parametrů ovládacího systému servomotoru může být náročné a vyžaduje odborné znalosti.
 DRE_GEN_Krokový_motor_Produktová_dlaždice_EN_1

Co je to krokový motor?

technické specifikace:

  • Způsob řízení: Impulzní signály řídí sekvenci kroků motoru; pro plynulejší pohyb lze použít mikrokroky
  • Systém zpětné vazby: Obvykle bez zpětné vazby (otevřená smyčka); verze s uzavřenou smyčkou jsou méně běžné
  • Charakteristika točivého momentu: Vysoký udržovací točivý moment při nízkých otáčkách, avšak s rostoucími otáčkami klesá točivý moment
  • Použití: 3D tiskárny, laserové řezačky a další aplikace s nízkým zatížením a vysokou přesností

Výhody:

  • Cenová výhodnost: Krokové motory jsou cenově výhodnější než servomotory, a proto jsou oblíbené u projektů s omezeným rozpočtem.
  • Jednoduchý ovládací systém: Otevřená smyčka zjednodušuje ovládací systém krokových motorů, který lze snadno realizovat bez složitých řídicích algoritmů.
  • Krouticí moment: Krokové motory dokážou udržet polohu bez nutnosti nepřetržitého napájení, což je výhodné pro aplikace vyžadující statické držení.

Omezení:

  • Omezený výkon při vysokých otáčkách: Krokové motory mohou být při vyšších otáčkách neefektivní kvůli rezonanci, což snižuje jejich výkon v aplikacích s vysokými otáčkami.
  • Nižší přesnost: V důsledku krokových ztrát může u krokových motorů docházet k chybám polohování při dynamickém zatížení.

Rozdíly v počtu kontaktních pólů mezi servomotory a krokovými motory

  • Krokové motory: Ty mají obvykle vysoký počet kontaktních pólů, často mezi 50 a 100 nebo i více. Vysoký počet kontaktních pólů umožňuje jemnější kroky.
  • Servomotory: Na rozdíl od toho mají servomotory obvykle méně pólů, často mezi 4 a 12. Vzhledem k nižšímu počtu kontaktních pólů jsou více závislé na elektronických řídicích mechanismech a systémech zpětné vazby, aby bylo možné dosáhnout plynulého pohybu.

Vliv počtu kontaktních pólů na použití

Srovnání účinnosti a spolehlivosti

Přesnost řízení: zpětná vazba z enkodéru vs. otevřená regulační smyčka

DRE_GEN_Servomotor_vs_krokový_motor_XX_1

Krokový motor vs. servomotor: jak vybrat ten správný motor

  • Požadavky na přesnost: Vyžaduje vaše aplikace vysokou úroveň přesnosti a správnosti? V tom případě je servomotor lepší volbou.
  • Rozpočtová omezení: Pokud hrají náklady významnou roli a postačí střední přesnost, může být vhodný krokový motor.
  • Složitost řízení: Pokud váš tým nemá zkušenosti se složitými řídicími algoritmy, krokový motor nabízí jednodušší implementaci.

Závěr

Často kladené otázky:

  • Nízká až střední rychlost (pod 1 000 ot./min.).
  • Vysoký krouticí moment při klidu.
  • Přesné a opakovatelné polohování s předvídatelným a pevným zatížením.
  • Jednoduchost, nízké náklady a minimální náročnost na ladění.
  • Vysoká rychlost a vynikající akcelerace i brzdný výkon.
  • Provoz při proměnlivém nebo nepředvídatelném zatížení.
  • Maximální účinnost a vysoký točivý moment v širokém rozsahu otáček.
  • Maximální přesnost polohování a dynamická odezva.
Motor – wiki

Další odborné články

Vyhledávač produktů pro elektromotory

Vyhledávač produktů pro elektromotory

Poptávka na motorové novinky

Kontaktujte naše experty