Změna jazyka :

Průmyslové roboty jsou automatizované stroje pro výrobní průmysl, které efektivně a přesně provádějí opakující se procesy. Provádějí širokou škálu úkolů, od svařování nebo montáže až po dávkování a paletizaci. První průmyslový robot byl představen v 60. letech 20. století. Od té doby mohou výhody průmyslové robotiky využívat zejména velké společnosti a korporace. Vzhledem k vysokým investičním nákladům však technologický pokrok využilo pouze několik malých a středních podniků (MSP). V současné době však inovativní přístupy, jako je Low Cost Automation, dávají i MSP možnost využívat průmyslové roboty díky chytrým konstrukčním řešením a inteligentním materiálům, jako jsou motion plastics.

© VDMA, Robotika + automatizace, červen 2024, Průmyslové roboty v Německu 2024, Údaje o trhu a využití robotů v roce 2023, graf 12, strana 19
Pět největších trhů s robotikou na světě jsou Čína, Japonsko, USA, Jižní Korea a Německo (zdroj: https://ifr.org/wr-industrial-robots/). Příklad německého trhu jasně ukazuje, že průmyslové roboty se používají v celé řadě odvětví a pokrývají celé spektrum výroby.

© VDMA, Robotika + automatizace, červen 2024, Průmyslové roboty v Německu 2024, Údaje o trhu a využití robotů v roce 2023, grafický diagram 5, strana 13
Průzkum provedený asociací VDMA v roce 2024 také ukazuje, že roboty se používají zejména pro manipulaci, svařování a montáž/demontáž.
Mezi další oblíbené oblasti použití průmyslových robotů patří automatizovaná kontrola kvality a povrchová úprava.
Více informací a inspirace o různých oblastech použití průmyslových robotů získáte na základě mnoha příkladů použití.

Typy robotů v pořadí, v jakém jsou uvedeny
Existuje řada různých typů průmyslových robotů, které byly vyvinuty pro různé aplikace. Mezi nejznámější typy patří:
Použití průmyslových robotů se vyplatí, protože:
Jako nevýhoda průmyslové robotiky se často uvádějí vysoké investiční náklady. S přístupem Low Cost Automation by vás společnost igus ráda přesvědčila o opaku. Díky chytrým konstrukcím, použití pohyblivých plastů a optimalizaci procesů můžete dosáhnout prokazatelně krátkých amortizačních dob. Přečtěte si, jak je robotika Low Cost Automation realizovatelná i pro malé a střední podniky.
Pokud plánujete nákup průmyslového robota, měli byste zvážit faktory, jako jsou specifické požadavky vaší výroby, integrace do stávajících systémů a nákladová efektivita investice. Automatizační projekt se vyplatí, pokud
1. ... chcete manipulovat s díly nebo výrobky v množství řádově 100 000 kusů.
2. ... Výroba vašeho produktu zahrnuje neergonomické, nezdravé nebo monotónní pracovní procesy.
3. ... Ve vaší výrobě se vyskytují problémy s kvalitou nebo se opakovaně vyskytují.
Nákladová efektivita průmyslových robotů závisí na následujících nákladech:
Pro většinu uživatelů jsou rozhodujícími faktory při výběru robota pořizovací náklady na lehké roboty, zejména v počáteční fázi, zatímco u větších průmyslových robotů hrají větší roli provozní náklady. Kromě pořizovacích nákladů na jednotlivé roboty je třeba počítat s dalšími náklady na periferní zařízení, jako jsou chapadla, kamery, software, senzory, buňky nebo podávací systémy.
V průmyslu se osvědčila opatření, která zajišťují bezpečnost robotů pro lidi. Patří mezi ně bezpečnostní zóny nebo buňky, které zabraňují přímému kontaktu s lidmi během nebezpečného procesu. Coboty – roboty určené pro přímou spolupráci s lidmi – mohou v závislosti na použití a posouzení rizik pracovat bez fyzické bariéry. Pro zajištění bezpečného pracovního prostředí je nezbytné průběžné školení zaměstnanců v bezpečnostních protokolech.
Budoucí vyhlídky a vývoj v oblasti průmyslové robotiky jsou slibné a dynamické. Díky pokročilým technologiím, jako je umělá inteligence a strojové učení, jsou průmyslové roboty stále inteligentnější a efektivnější. Spolupráce člověka a robota se již díky použití cobotů významně vyvinula a má potenciál revolučně změnit způsob výroby zboží.
Přístup Low Cost Automation také demokratizuje trh automatizace tím, že robotiku zpřístupňuje malým a středním podnikům. Transparentní přehled cen najdete v našem online obchodě s robotikou.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h