Změna jazyka :
Pomocí robotů lze realizovat mnoho různých aplikací. Kromě klasických úkolů pick & place nebo paletizace lze efektivně automatizovat také kontrolu kvality. Výhodou robotických systémů při zajišťování kvality je jejich přesnost a spolehlivá kvalita: všechny procesy jsou přesně opakovatelné. Kontrolní procesy se mohou značně lišit v závislosti na výrobku a odvětví. roboty igus® jsou založeny na modulárním systému, a proto je lze flexibilně přizpůsobit vaší aplikaci. Rádi vám poradíme, který typ robota je pro váš proces nejvhodnější.
Při automatické kontrole kvality aplikace mimo jiné kontroluje, zda hodinky dosahují minimální doby chodu. K tomu používáte pokojový lineární robot od společnosti igus® a kameru. Díky tomu lze ke všem hodinám přistupovat jednotlivě a kontrolovat je pomocí obrazu z kamery.
Zkušební systém na konci výrobní linky byl sestaven běžnými prostředky. Pro testování napájecích jednotek bylo zapotřebí efektivní řešení. Celý tento testovací cyklus nyní provádí robot. Obsluha může během této doby vykonávat jiné činnosti. Robot poskytuje objektivní výsledky měření, což zvyšuje kvalitu testu.
Za účelem měření síly odporu při řezání profesionálními kuchyňskými noži bylo zkonstruováno měřicí zařízení, které umožňuje provádět konzistentní řez referenčním papírem. Odporová síla pak ukazuje stav nože a to, zda je třeba nůž v určitém místě přepracovat.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h