Změna jazyka :
Časovací šneky, často nazývané také oddělovací nebo vstupní šneky, představují klíčovou součást balicí a plnicí techniky. Slouží k rozestavení obalů, jako jsou láhve, plechovky či jiné výrobky, v předem stanovené vzdálenosti a k jejich synchronizovanému přivádění do stroje. V případě potřeby mohou také produkty otáčet a vyrovnávat.
Požadavky
Pro použití jako časovací šrouby pro přesné podávání, časování, vyrovnání a polohování výrobků na dopravníkových systémech jsou zapotřebí řešení, která kombinují vysokou odolnost proti opotřebení, nízkou hmotnost, geometrickou volnost a shodu materiálu s požadavky FDA.
Přidaná hodnota pro zákazníka
Tribologicky optimalizované materiály pro 3D tisk od společnosti igus umožňují nákladově a materiálově efektivní výrobu synchronizačních šroubů s dlouhou provozní životností. Nízká hmotnost komponentů také usnadňuje manipulaci a umožňuje méně náročné výměny formátů i lepší dynamiku stroje. Díky výrobnímu procesu založenému na 3D tisku lze i složité geometrické tvary dodat během několika týdnů.
K dispozici za dva až tři týdny
Úspora nákladů až 50 % ve srovnání s CNC
Hmotnost nižší až o 80 %
Až o 75 % nižší emise CO₂
K dispozici jsou varianty EU 10/2011 a FDA
Mimořádně hladký povrch, RA < 2,5 µm
Menší opotřebení než u materiálů POM nebo PA
Všechny rozměry lze nastavit, a to i bez CAD modelu
Potřebujete na míru vyrobený časovací šroub pro váš dopravníkový systém? Stačí nám zaslat váš CAD soubor nebo technický výkres a uvést nejdůležitější informace o vašem použití.
Náš tým prověří váš návrh z hlediska technické proveditelnosti a okamžitě vám zašle cenovou nabídku.


V závislosti na konkrétním použití se pro plastové nádoby používají časovací šrouby z materiálu iglidur i150 a pro skleněné nádoby z materiálu iglidur i190. Na rozdíl od konvenčně obráběných formátových dílů z materiálů POM, PE nebo PA umožňuje aditivní výroba s použitím tribologicky optimalizovaných plastů přesné přizpůsobení konkrétním požadavkům.
V naší white paper se můžete dozvědět více o dalších příkladech z praxe, možných způsobech využití a konkrétních zkouškách opotřebení těchto materiálů.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h