Změna jazyka :
Olověné šrouby jsou strojní prvky a jsou ideální pro převod rotačního pohybu na translační pohyb, například pro pohon pohonu vrat. Existuje mnoho různých forem a typů nití, které mají své specifické vlastnosti. Jaký je však rozdíl mezi evropským lichoběžníkovým závitem a americkým závitem ACME? Není to totéž?

Název lichoběžníkové nitě je odvozen od jejího charakteristického tvaru. Při pohledu na příčný řez připomíná tvar závitu rovnoramenný lichoběžník s úhlem 15° a úhlem boku 30°. Trapézové závity se s výhodou používají jako pohybové závity a odolávají vysokým axiálním silám. Jedním z důvodů je, že na rozdíl od metrických závitů ISO jsou tyto závity podstatně širší.
Trapézové závity jsou podmíněně samosvorné. Samosvornost závisí na koeficientu tření materiálu párujícího vodicí šroub/matku, kvalitě povrchu a úhlu stoupání. Pokud je úhel stoupání menší než úhel tření, je šroubový pohon samosvorný.
Evropský lichoběžníkový závit ISO se vyrábí v metrických jednotkách podle normy DIN 103. Ve výrobním procesu trapézového závitu však existují drobné rozdíly, které mají zásadní vliv. Na jedné straně jsou boky nití zaoblené, na druhé straně jsou boky nití ostře ohraničené.
Nit ACME je forma nitě vyvinutá v Americe a je dalším vývojem čtvercové nitě z 18. století. Čtvercová nit byla v té době v USA první volbou. Důvodem byla geometrie závitu a úhel 90° na boku, které umožňovaly přenos pohybů a vysokých sil s vysokou účinností. Vzhledem k úhlu boku byl však tento závit také velmi obtížně vyrobitelný pomocí tehdy dostupných výrobních technologií. Geometrie závitu byla proto dále vyvíjena a navržena s úhlem 29°. Optimalizace závitů výrazně zjednodušila výrobní proces. To mělo také pozitivní vliv na rozšíření kořene závitu změnou úhlu, takže závit nabízí také větší pevnost.
Postupem času byly zavedeny normy pro průměry a rozteče ACME, které byly definovány pomocí imperiálních palců pro průměr a jednotky závitů na palec. Závity ACME jsou rozděleny do specifických tříd, jako jsou 2G, 3G, 2C atd., které mají mírně odlišné tolerance.

Předpokládejme například, že olověný šroub ¾ ACME má hlavní průměr 0,75 palce a 10 TPI. Pro výpočet stoupání závitu (lineární dráha v palcích na jednu otáčku olověného šroubu) jednoduše vydělíme jeden palec číslem TPI. V tomto příkladu se matice s 10 TPI pohybuje o 0,10 palce na jednu otáčku.
THREEAD PITCH = 1 / TPI (závity na palec)
ACME 3/8-20 = 0,05 palce na rozteč závitu
U obou forem závitů je lineární pohyb generován rotačním pohybem za účelem přesunu těžkého břemene. " Americký tvar závitu ACME má úhel boku 29 stupňů a rozměry závitu jsou uvedeny v imperiální jednotce "(inch). Evropský metrický lichoběžníkový závit ISO má úhel boku 30 stupňů a rozměry závitu jsou uvedeny v metrických jednotkách (metry, centimetry a milimetry). Použití těchto forem nití je v podstatě stejné. S ohledem na přípustné výrobní tolerance mohou být dokonce zaměnitelné, pokud je stejný TPI (závit na palec). Typickými aplikacemi jsou např. lineární pohonné systémy, nastavovače výšky stolu, svěráky, svorníky, pohony pro lékařské analyzátory, zvedáky a mnoho dalších.
👉 Závěr: Z technického hlediska jsou si obě formy vláken velmi podobné. Hlavní rozdíl spočívá ve standardu, jednotkách měření a úhlu boku (30° vs. 29°). Výběr verze obvykle závisí na tom, zda je konečný výrobek určen pro evropský nebo americký trh. Jedno je však jasné! Nakonec rozhoduje technologie dryspin!
| Funkce | Trapézový závit (DIN 103, imperiální) | Závit ACME (ANSI, imperiální) |
|---|---|---|
| Původ / standard | Evropa, standardizováno podle DIN 103 | USA, normalizováno podle normy ANSI B1.5 |
| Jednotka | Metrické (mm) | Imperial (palec, TPI = závity na palec) |
| Úhel křídel | 30° (15° na každou stranu) | 29° (14,5° na každou stranu) |
| Provedení | Rovnoramenný lichoběžník | Podobně jako lichoběžník, ale s rovnějším úhlem. |
| Samosvornost | Omezená samosvornost (v závislosti na koeficientu tření, kvalitě povrchu, úhlu sklonu) | Také podmíněně samočinné zamykání, podobné specifikace |
| Výroba | válcované nebo vířivé (ostré nebo zaoblené boky) | Optimalizováno pro snadnější výrobu ve srovnání se čtyřhrannými závity |
| Historie | Další vývoj pro pohybové nitě v Evropě | Další vývoj čtvercové nitě v 18. století v USA |
| Silné stránky | Široké závity → vysoká nosnost | Snadnější výroba, vyšší pevnost díky širší základně závitu |
| Typické aplikace | Lineární pohony, svěráky, zvedáky, nastavovací stoly, sloupky, zdravotnická technika | Stejné aplikace, např. těžké stroje, nářadí, pohony |
| Zaměnitelnost | Za určitých podmínek zaměnitelné, pokud se rozměry a tolerance shodují. | Totéž platí i pro metrickou a imperiální soustavu → pozn. překl. |
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h