Lineární pojezdy lineárních modulů drylin® SLW jsou osazeny 4 ložiskovými prvky. Každý modul nabízí širokou opěrnou plochu s různou délkou pojezdu. V mnoha aplikacích však vznikají nové výzvy. Instalační prostor je extrémně omezený. Nebo lze například opěrnou plochu určit pouze individuálně během provozu. A právě proto ušetříme při délce zdvihu 1 000 mm až 34 % instalačního prostoru použitím nové řady SLWC a krátkých lineárních kluzáků. Na druhou stranu jsou ideální pro sestavy s více pojezdy, kde lze druhý pojezd variabilně přizpůsobit. Ještě jedna krátká a dobrá možnost pro konstrukční sadu lineárních modulů SLW. Krátké SLWC lze konfigurovat jak s technologií suchého závitu®, tak s lichoběžníkovým závitem - se samosvorností nebo bez ní.