drylin SLW Protect lineární modul

Díky chráněnému pohonu přívodního šroubu a nízkoprofilovému provedení

  • Drylin® W-profilová lišta jako ochranný mechanismus.
  • K dispozici s roztečí 10x2, 10x12, 10x50.
  • Plochý typ
  • 3 délky kluzných ploch

Klikněte na šipky pro zvětšení

SLW-PT-1040

  • max. délka zdvihu: 750 mm
  • Vřeteno s kluzným ložiskem
  • délka suportu: 87 mm
  • max. stat. zatížení
    • axiální: 700 N
    • radiální: 700 N 2,000 N

SLW-BB-PT-1040

  • max. délka zdvihu: 750 mm
  • Vřeteno s kuličkovými ložisky
  • délka suportu: 87 mm
  • max. stat. zatížení
    • axiální: 500 N
    • radiální: 500 N 2,000 N

Produktové služby

Katalog

Stáhnout katalogová data

Dotaz na produkt

Požádat o nabídku

Online konfigurátor

Bezplatný online konfigurátor

Technické možnosti řady SLW

Materiály olověných šroubů

Materiál vodicího šroubu pro lineární moduly igus SLW-PT

Ložiskové materiály

Vložky kluzných ložisek pro lineární moduly drylin

Systémy elektrického pohonu: elektromotory od společnosti igus

Krokový motor pro lineární moduly s olověným šroubem Drylin

Svorka olověného šroubu

  • Upínací příruba hřídele pro upnutí vodicího šroubu k ukazateli polohy
  • Zajišťuje vodicí šroub proti neúmyslnému otočení.
  • Materiál: polymerové pouzdro s hliníkovou hřídelovou svorkou
  • Barva: černá
Ruční aretace pro lineární moduly drylin®

Digitální ukazatel polohy

Indikátor pozice pro lineární moduly drylin®

ruční kolečka drylin

Ruční kolečko pro lineární moduly Drylin s pohonem olověným šroubem

Video

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace