Lineární jednotky drylin® připravené k připojení

Lineární jednotky připravené k připojení pro váš krokový motor typu NEMA 23

  1. krokový motor (volitelně)
  2. Příruba motoru a spojka
  3. Trapézový závit 10 x 2, 10 x 3 Strmý závit 10 x 12, 10 x 50
  4. matice vodicího šroubu a lineární ložisko z igliduru® J, bez mazání.
  5. Kuličkové ložisko
Aktuátory
Aktuátory

Produktové služby

Katalog

Stáhnout katalogová data

Dotaz na produkt

Požádat o nabídku

Online konfigurátor

Bezplatný online konfigurátor

Výhody

  • Závitové hnací vřeteno s kuličkovým ložiskem
  • Rozteč 2 mm, 3 mm, 12 mm nebo 50 mm na otáčku
  • Kompaktní konstrukce, nízká hmotnost, vysoká stabilita
  • K dispozici připravené k instalaci s motorovou přírubou a spojkou
  • Volitelně s nastavitelnými lineárními ložisky a bezvůlovými předepnutými kluzáky
  • Kromě standardního pravotočivého vřetena lze použít i levotočivé nebo reverzní vřeteno
Kreslení SAW
Kreslení SAW
Kreslení SAW
Kreslení SAW
Volitelně: Ložisko pouzdra s funkcí otáčení k montáži

Další informace Motors:

motory
Velikost NEMAŠířka příruby (b)Rozteč otvorů (a)
82016
112823
143526
174231
2356.4047.14
348669.50

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace