Změna jazyka :

Mnohé pohyby na přívodu vyžadují nákladově efektivní lineární osy, které se soustředí výhradně na úkol seřízení. Nová řada econ s ozubeným řemenem byla vyvinuta pro rychlé polohování lehkých břemen. Díky svému kompaktnímu typu a nízké hmotnosti díky použití hliníku a plastu je ZLW econ ideální alternativou ke stavbě vlastní osy.
Tichý chod a plochá konstrukce
Zcela bez mazání
Ozubený řemen s pružinovým předpětím
eloxovaný hliníkový profil odolný proti zkroucení
Variabilní délka zdvihu (max. do 500 mm)
Zatížení až 20 N
Typické aplikace: senzory, kamery, vybavení obchodů, ...
Určení polohy hnacího hřídele
(vpravo nebo vlevo), ve směru pohledu x!
1 = hnací hřídel vlevo
2 = hnací hřídel vpravo
x = směr pohledu

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h