Změna jazyka :
Naše kabely se už hodně pohybují! Jsou speciálně vyvinuty tak, aby udržovaly systémy, stroje a zařízení v neustálém pohybu. Důkladně je testujeme, neustále rozšiřujeme naše portfolio a na naše výrobky poskytujeme záruku až 4 roky!

Obecně se snažíme vyhýbat dlouhým dopravním trasám. Díky našemu lokálnímu dodavatelskému řetězci může igus® nabízet 70 % všech kabelů chainflex® po celém světě s krátkými přepravními trasami.
Tím šetříme velké množství CO2 a vy jako zákazníci máte prospěch z rychlých dodacích lhůt.

igus® recykluje až 100 % měděného odpadu ze starých kabelů. Měď je oddělena od ostatních materiálů v kabelu, odděleně shromážděna a poté zpracována zpět na lankový drát a znovu použita pro nové kabely.
To znamená, že omezený zdroj mědi není jednoduše vyhozen. Místo toho se zodpovědně využívá a pomáhá pokrýt neustálou poptávku po mědi bez plýtvání zdroji.
Na konci kabelového bubnu jsou obvykle zbytkové délky příslušného kabelu. Jejich kvalita je samozřejmě naprosto stejná jako u zbytku kabelového bubnu a vztahuje se na ně také stejná čtyřletá záruka.
Co se však děje s těmito zbývajícími délkami? Vyhodit je není ani udržitelné, ani rozumné!
Proto v našem internetovém obchodě nabízíme dostupné zbývající délky jednotlivých kabelů za 50 % původní ceny.
Stačí se podívat do našeho obchodu a přímo u požadovaného zboží zjistit, zda jsou k dispozici zbývající délky.

Udržitelnost a trvanlivost přinášejí našim zákazníkům také řadu praktických výhod.
Tuto otázku si ve společnosti igus® klademe v mnoha projektech s ohledem na plýtvání zdroji. Některé příklady zákazníků najdete zde:
Jedním z nejdůležitějších aspektů naší trvale udržitelné práce jsou naše vysoce kvalitní, a tudíž trvanlivé výrobky! Je to dáno tím, že všechny kabely průběžně testujeme a kontrolujeme v naší vlastní zkušební laboratoři!
Výsledek: kabely se zárukou až 4 roky! Pro vás to znamená, že použité kabely je třeba vyměňovat jen zřídka.
A jdeme ještě dál: nejenže poskytujeme záruku 4 roky, ale naše záruční prohlášení je také ověřeno podle normy UL. To potvrzuje, že toto prohlášení není pouhým marketingovým slibem, ale že ho bereme skutečně vážně a že můžete těžit z provozní bezpečnosti našich kabelů.
A je v kabelovém průmyslu více informací o udržitelnosti?
Ano, samozřejmě! Ukážeme vám, jakými dalšími způsoby se snažíme chránit naši planetu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h