Změna jazyka :
Maximální návratnost investic díky odolným komponentům
Odolné energetické řetězy a kabely zajišťují spolehlivý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a dlouhou provozní životnost.
Méně úsilí vynaloženého na údržbu
Samomazné součásti snižují nároky na údržbu a počet neplánovaných poruch.
Předvídatelná bezpečnost díky prediktivní údržbě
Inteligentní komponenty a senzory včas detekují opotřebení a přetížení – a tím snižují prostoje.
Škálovatelnost bez rizika díky modulárnímu systému
Začněte v malém a v případě potřeby snadno rozšiřujte – s minimálními náklady na integraci.
Rychlejší plánování a montáž
Systémy připravené k instalaci šetří čas při projektování a montáži.
Kompaktní provedení pro malé instalační prostory
Prostorově úsporná řešení nabízejí maximální flexibilitu i v omezených instalačních prostorech.
Maximální spolehlivost plánování se zárukou až 4 roky
Díky důkladně otestovaným komponentům je zajištěna předvídatelná provozní životnost a vysoká spolehlivost.
Okamžitě k dispozici skladem
Vysoká dodací schopnost zkracuje dobu realizace projektů a zabraňuje zpožděním.
Snižte náklady na procesy jediným kliknutím: chytré online nástroje
Nakonfigurujte, naplánujte a vypočítejte své řešení rychle a snadno online.
Bez mazání a bez údržby při nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Včasná detekce poruch a plánovaná údržba
Automatizace od 2 000 € – více než 600 realizovaných cenově dostupných řešení
Pro efektivní průmyslovou automatizaci spojuje náš modulární pohybový systém všechny důležité pohybové komponenty do dokonale sladěného kompletního systému. Osvědčené komponenty minimalizují rizika spojená s rozhraními, zkracují dobu vývoje a zajišťují spolehlivý provoz. Díky technologii, která nevyžaduje ani mazání, ani údržbu, zvýšíte provozuschopnost systému a dlouhodobě snížíte náklady na údržbu.
Ať už jde o automatizaci ve výrobě, v továrnách nebo v průmyslovém měřítku, nabízíme řešení šitá na míru pro maximální efektivitu.
Optimalizujte vozíky, automaticky řízené vozíky (AGV) a autonomní mobilní roboty (AMR) i zakládací a vyjímací jednotky ekonomickým a škálovatelným způsobem
Optimalizujte stroje na tepelné tváření, stroje na tvarování, plnění a uzavírání sáčků nebo etiketovací stroje ekologickým způsobem bez mazání
Optimalizujte svou lisovnu, výrobu karoserií, lakovnu nebo výrobní linku pohonných jednotek cenově výhodným a škálovatelným způsobem
Vhodné pro použití v čistých prostorách cleanroom a nákladově optimalizované pro výrobu třísek, baterií nebo displejů
Rostoucí náklady na personál, nedostatek kvalifikovaných pracovníků a stále vyšší nároky na rychlost a dodací kapacity činí z automatizace rozhodující konkurenční faktor. Společnosti, které své procesy automatizují již v rané fázi, zvyšují produktivitu, kvalitu a jistotu do budoucna.
K automatizaci se obzvláště hodí opakující se úkoly, jako je přeprava materiálu, skladování a vychystávání, dopravníková technika, kompletace objednávek, paletizace, jakož i aplikace s vozíky typu shuttle a autonomní vozidlo. Zejména opakující se procesy skýtají velký potenciál pro rychlý úspěch.
Začněte s jasně definovaným pilotním projektem. Jednoduchý postup s měřitelnými cíli umožňuje dosáhnout rychlých výsledků. Osvědčené standardní komponenty a modulární systémy snižují náročnost a rizika a tvoří základ pro pozdější rozšíření.
Standardizované komponenty, předem smontované systémy a digitální nástroje pro plánování zkracují čas potřebný na projektování, montáž a uvedení do provozu. Zároveň se snižuje náročnost integrace, počet zdrojů chyb a náklady na projekt.
Komponenty s nízkými nároky na údržbu, samomazné ložiska a inteligentní senzory zvyšují provozuschopnost systému. Prediktivní údržba odhaluje opotřebení v rané fázi a zabraňuje neplánovaným poruchám a nákladným výpadkům výroby.
Nejprve analyzujte své opakující se procesy a zjistěte, kde se nachází největší úzké místo. Začněte s pilotním projektem, použijte standardizované komponenty s nízkými nároky na údržbu a na tomto základě vypracujte škálovatelné řešení pro další aplikace.
Průmyslová automatizace už dávno není záležitostí pouze velkých společností. Díky škálovatelným technologiím mohou i malé a střední podniky zvýšit svou efektivitu, snížit náklady a dlouhodobě posílit svou konkurenceschopnost.
Průmyslová automatizace využívá různé technologie, jako jsou průmyslové roboty, autonomní mobilní roboty (AMR), senzory, programovatelné logické řadiče (PLC), umělá inteligence (AI) a řešení v oblasti internetu věcí (IoT). Umožňují automatické řízení, monitorování a optimalizaci výrobních a logistických procesů, zvyšují efektivitu a omezují manuální zásahy.
Jako partner v oblasti automatizace nabízí společnost igus širokou škálu cenově výhodných automatizačních řešení – od robotů a kobotů přes autonomní mobilní roboty (AMR) a energetické řetězy až po inteligentní komponenty pro moderní průmysl.
Příklady z praxe ukazují, že odolné a nenáročné na údržbu komponenty zvyšují dostupnost systému a snižují technickou náročnost. Ať už se jedná o zakládací a vyjímací jednotky, kyvadlové systémy nebo autonomní vozidla – standardizovaná řešení umožňují spolehlivý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Zjistěte, jak optimalizovat své procesy a získat konkurenční výhodu – ať už jde o malou či střední firmu nebo o průmyslový podnik:
V tomto praktickém článku se dozvíte, jak konkrétně automatizovat provoz skladu, toku materiálu a vyřizování objednávek ekonomickým a škálovatelným způsobem, přičemž budete vždy brát v úvahu návratnost investic (ROI).
Ať už se jedná o jednotlivé kroky procesu nebo komplexní řešení: získáte konkrétní postupy, jak strukturovat svou strategii a úspěšně zavést automatizaci ve vaší společnosti.
Stáhněte si dokument hned teď a přijímejte informovaná rozhodnutí ohledně svých investic.