Změna jazyka :

Naše inovativní produkty vám nabízejí maximální flexibilitu a efektivitu při montáži. Objevte naše ložiska s dělenou přírubou, ložiska s polštářovým blokem a upevňovací límce, které přesvědčí snadnou manipulací a vysokou nosností. Vyzkoušejte výhody našich řešení dělených ložisek a optimalizujte své procesy s igubalem. Dělíme je pro vás - pro vyšší efektivitu, méně prostojů a udržitelnou budoucnost.
Úspora času při montáži až 80 % ve srovnání s běžnými ložisky.
Protože naše dělené roztoky neobsahují mazivo, jsou čisté a účinné.
Naše řešení dělených ložisek eliminují potřebu údržby, čímž dlouhodobě šetří váš čas a peníze.
Naše ložiska jsou odolná a díky své bezmazné konstrukci neuvolňují mazivo do životního prostředí.

Naše dělená přírubová ložiska igubal přinášejí revoluci v ložiskách hřídelí ve stísněných výrobních podmínkách. Ušetříte až 80% času při výměně ložisek a díky absenci mazání můžete těžit z naprosté bezúdržbovosti.

V naší bílé knize se dozvíte, jak pokročilá technologie ložisek zvyšuje výkonnost stroje a účinně předchází prostojům.
Ve výrobních závodech, kde stroje musí běžet nepřetržitě, je každá minuta prostoje nákladná. Naše dělená ložiska s polštářovým blokem nabízejí efektivní řešení pro hřídelová ložiska. Díky dělené konstrukci lze tato ložiska snadno a rychle namontovat, což šetří váš drahocenný čas. Ať už se jedná o prvotní instalaci nebo výměnu, naše ložiska s polštářovým blokem umožňují jednoduchou manipulaci bez nutnosti demontáže ostatních součástí stroje. Objevte výhody našich výrobků a optimalizujte své procesy.
Znáte naše výrobky a chcete si prohlédnout nabídku v internetovém obchodě nebo si je ihned objednat?

V pouhých třech krocích můžete na základě parametrů své aplikace určit vhodné doporučení výrobku, včetně životnosti.
Zde najdete nejdůležitější informace, technologie, otázky a odpovědi o soudečkových ložiskách igubal.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h