Ložiskové domečky igubal®
Ložiskové domečky igubal® jsou ložiska s velmi jednoduchou montáží, která jsou schopna kompenzovat nepřesnosti v souososti a předcházejí tak hranovému zatížení.
Standardní verze sestává ze dvou dílů z materiálu iglidur® GLW, který se využívá v aplikacích se statickým zatížením, kde se pohyb vykonává jen příležitostně. Vhodné pro teploty od -40 °C do +100 °C při dlouhodobém použití.
Na vyžádání je k dispozici i čtyřdílná verze. Obsahuje dodatečné vložky z různých materiálů iglidur® pro různé aplikace.
- Snadná montáž a demontáž
- Ideální pro venkovní použití
- Vysoká zatížení
Typické oblasti použití- Stavba strojů a zařízení
- Automatizace
- Strojírenství
- Potravinářský průmysl
- Zemědělské stroje
Další aplikační oblasti naleznete v našich řešeních pro průmysl
Kdy použít?- Pokud požadujete chemickou odolnost
- Pokud je zapotřebí cenově výhodná varianta
- Pokud potřebujete kloubová ložiska do znečištěného prostředí
- Pro nastavení nesouososti
| Kdy nepoužít?- Pokud teploty převyšují +100 °C
- Pokud je zapotřebí integrovaný seřizovací kroužek
- Pokud jsou požadovány průměry nad 150 mm
- Pokud po6adujete vyšší rychlost jak 0,5 m/s
Použijte naše filtrovací funkce pro nalezení vhodného produktu |
Oblasti použití
Díky tomu, že jsou ložiskové domečky igubal® vhodné pro bezúdržbový suchý provoz, jsou obzvláště vhodné pro aplikace v místech, kde je instalace obtížně dostupná, ve vlhkém nebo mokrém prostředí nebo tam, kde jsou zvláštní požadavky na hygienu. Díky tomu se například ložiska igubal® s ložiskovým domečkem používají v systému řízení kartáčů myčky, v systémech fasádního zastínění, při manipulaci s materiálem a v pekařských zařízeních.
Montáž
Ložiskové domečky igubal® jsou určeny pro montáž pomocí dvou šroubů. Přesné vyrovnání ložiskového domečku není nutné, protože kulové ložisko automaticky kompenzuje chyby v zarovnání. Pro axiální zajištění hřídel lze použít speciální kroužky.