igubal KBLM-2.0 a KBRM-2.0 - bezúdržbové kovové kloubové hlavy s vnitřním závitem pro vysoké zatížení
Kloubové hlavy igubal KBLM-2.0 a KBRM-2.0 s vnitřním závitem jsou ideálním řešením pro aplikace s vysokým statickým a dynamickým zatížením. Jsou k dispozici v nerezové oceli (AISI 304) s kalotou z nerezové oceli (1.4028) nebo v galvanizované oceli (1.0503) s kalotou z tvrdě chromované oceli (1.3505) a díky svému výkonnému kroužku z plastu pro klouzání nabízejí samomaznou alternativu ke konvenčním kloubovým hlavám. Obsažené pevné mazivo z celého plastu se mikroskopickými velikostmi šarže uvolňuje postupem času a zajišťuje bezúdržbový suchý provoz. V závislosti na požadavcích je k dispozici řada materiálů iglidur®:
- iglidur J – všestranný univerzální produkt s velmi dobrými specifikacemi opotřebení
- iglidur X - pro extrémní teploty (-100 °C až +250 °C, krátkodobé +315 °C)
- iglidur A181 – pro aplikace v souladu s FDA v potravinářském a farmaceutickém sektoru
- iglidur G – speciálně pro aplikace se střídavým zatížením
Kloubové hlavy igubal 2.0 jsou používány v mnoha průmyslových odvětvích k přenosu dynamických sil při kývavém, překlápěném a rotačním pohybu. Lze zvolit průměr hřídele, směr závitu, typ závitu, materiál kroužku a materiál domečku.