Změna jazyka :
Nízká hmotnost a vysoká stabilita: dva hlavní důvody, proč se v případě poruchy energetického řetězu na pracovních plošinách rozhodnout pro komponenty od společnosti igus®. Pro každou aplikaci máme ten správný zdroj energie.
Naše e-řetězce®, kabely a lanka, stejně jako plastová kluzná ložiska, lineární ložiska a kluzné desky splňují náročné podmínky zařízení pracujících venku a pod trvalým zatížením a nevyžadují žádná další maziva.
V důsledku vibrací nemůže dojít ke ztrátě žádných dílů, protože energetický řetěz nevyžaduje žádné šrouby. Nedochází k jejich rezivění ani zasekávání, protože jsou vyrobeny z plastu. Lze je otevřít na libovolném místě a nainstalovat během několika minut. Vysoká odolnost kabelu proti UV záření a je určen pro nepřetržité dynamické použití ve vlečných řetězech se zárukou 36 měsíců. Žádné mazání a domazávání ložiskových bodů, protože naše kluzná a lineární ložiska a kluzné desky jsou zcela bezúdržbové a bezmazné.

Nastavujte sedadla a displeje nebo ukládejte hlavní vypínače pomocí bezúdržbových ložiskových výrobků. Nebo je bezpečně a tiše veďte na sedadle pomocí energetických řetězových lan.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h