Změna jazyka :
Na stavbách může být mezi všemi stroji, materiály a lidmi pěkný zmatek. Udržet si přehled může být obtížné. Nový flexibilní koncept ovládání kabiny řidiče od společnosti Gessmann pomáhá zajistit, aby obsluha měla vždy optimální přehled. Sedadlo řidiče lze totiž lineárně nastavit vpravo a vlevo. Pohyb umožňuje lineární kolejnicový systém drylin®, který díky tribo-plastovému materiálu, jenž nevyžaduje mazání a údržbu, funguje spolehlivě a po dlouhou dobu.

V posuvném systému Gessmann zabraňuje lineární technologie igus bez mazání ulpívání prachu a nečistot.

Díky svým přednostem, zejména v náročných podmínkách, již pohyblivá plastová ložiska úspěšně používá více než 20 000 zákazníků po celém světě v oblasti stavebních strojů. Kluzná ložiska odolná proti opotřebení pro těžké aplikace lze nalézt v rypadlech, kolových nakladačích a teleskopických manipulátorech. K dostání přímo ze skladu nebo jako výrobky na míru. Vyvinuli jsme například kluzná pouzdra igutex ® TX2 pro použití ve zvláště vysoce zatížených ložiskových polohách. Vysoce pevná vinutá struktura s integrovanými pevnými mazivy zajišťuje nízké tření a bezúdržbový provoz. A díky tomu, že odpadá vnější mazání, neuvolňuje se do životního prostředí žádné mazivo. Kromě ložiskové techniky zajišťujíenergetické řetězy, jako je E4. 1, ochranu a vedení kabelů ve stavebních strojích, například v manipulátorech s materiálem, teleskopických manipulátorech a vrtačkách. Nabízíme také kabely odolné proti UV záření a teplotě pro dynamické nepřetržité pohyby. Lze vypočítat životnost všech součástí. K tomuto účelu můžete použít bezplatné online nástroje na našich webových stránkách. Jsou volně přístupné bez registrace.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h