Změna jazyka :
**
**
Po celém světě již bylo vybaveno nebo modernizováno více než 300 čistíren s celkovým počtem více než 9 000 metrů základního systému flizz®. Již delší dobu se zaměřuje také na exportní trhy - například na Rakousko. Kromě toho společnost igus® vyvinula novou verzi systému, která využívá robustní energetický řetězec a může být instalována na jímky dlouhé více než 100 metrů. V čistírně odpadních vod v Salcburku řídí základní systém flizz® mobilní dodávku energie a signalizace pro shrabovače v odlučovačích.
"Během vánočních svátků se k 12 500 obyvatelům může připojit více než 120 000 turistů. Zařízení to však zvládne, protože číslo 125 000 představuje týdenní průměr. (...) Náročnost údržby je téměř nulová."
Franz Rainer, provozovatel zařízení

Základní flizz® je systém pro mobilní zásobování energií shrnovačů, sít a dalších odlučovačů a vodních elektráren. Kompletní sada se skládá z energetického řetězu, který je naplněn osvědčeným kabelem chainflex® a bezpečně a plynule veden v pouzdře z nerezové oceli odolném proti povětrnostním vlivům. S vyvinutým pohyblivým ramenem a inteligentním plastovým systémem EC.P pro detekci síly tlačení a tahání je tato sada velmi dobrým kompletním řešením.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h