Změna jazyka :

Zde jsme pro vás shrnuli pět důležitých vlastností základního systému flizz®:
1. bezpečné vedení: kluzná lišta integrovaná v profilu
2. modulární konstrukce: snadná montáž, kompaktní provedení
3. chráněné: v případě, že se jedná o konstrukci, která je v rozporu se zákonem, je možné ji použít jako ochranný prvek: kryt z nerezové oceli odolný proti povětrnostním vlivům
4. rychlá montáž: možnost otevření podél vnějšího poloměru
5. všestranné možnosti montáže
Typická průmyslová odvětví a aplikace:
Čistírny odpadních vod, podélné shrnovače, lapače písku, lapače tuků, čistírny odpadních vod, zinkovny, jeřáby, stavba zařízení, stavidla

Kromě plovoucího pohyblivého konce základního modelu flizz® 2500 v2 a 2500 HD nabízí igus® modulární a nastavitelné pohyblivé rameno pro snadnou instalaci na stávající konstrukci zákazníka.
Rozměry: šířka cca 700 mm, výška 1 000 mm, čtvercová trubka 60 x 60 mm.
Materiál: Materiál: nerezová ocel AISI 304 (304 SS / 204)

kompletní sada přímo v obchodě
Základní flizz® je systém pro mobilní zásobování energií skrápěčů, sít a dalších odlučovačů a vodních elektráren. Kompletní sada se skládá z energetického řetězu, který je naplněn osvědčeným kabelem chainflex® a veden bezpečně a plynule v pouzdře z nerezové oceli odolném proti povětrnostním vlivům. S vyvinutým pohyblivým ramenem a inteligentním plastovým systémem EC.P pro detekci síly tlačení a tahání je tato sada velmi dobrým kompletním řešením.
Čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod v Plauen bez poruch
Základní kabel systému flizz® vede bezpečně podél primárního čiřiče v délce 53 metrů. Energetický řetěz v pouzdře je vhodný pro dlouhé pojezdové vzdálenosti a zajišťuje dlouhou životnost kabelů. Ty jsou po celou dobu vedeny s definovaným poloměrem ohybu a energetický řetěz absorbuje vzniklé tahové síly. Tím se předchází poruchám souvisejícím s kabely.

Čistírny odpadních vod kladou na použité komponenty vysoké nároky: jsou v nepřetržitém provozu, vystaveny povětrnostním vlivům a přicházejí do styku s kapalinami, mastnotou nebo nečistotami. Naše inteligentní systémy energetických řetězců jsou navrženy tak, aby spolehlivě fungovaly co nejdéle za všech myslitelných podmínek.

Čistírny odpadních vod jsou v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce. Použití systému Basic flizz® je velmi vhodné pro většinu obdélníkových odlučovačů. Výhodou systému je jeho modulární konstrukce a ochrana systému řízení energie před větrem a povětrnostními vlivy. Systém flizz® lze instalovat buď přímo na stěnu nádrže, nebo na podlahu podél nádrže.
Další ochranu zajišťuje inteligentní plastový systém i.Sense EC.P (EC = e-chain P = pullforce) pro inteligentní sledování stavu řetězu. To znamená, že v případě poruchy se systém proaktivně a automaticky vypne, aby se zabránilo úplnému selhání.

Ušetřete čas a peníze při údržbě a instalaci systémů energetických řetězců.
Máme know-how, pokud jde o bezpečnou dodávku energie a její instalaci na místě u zákazníka, od výměny jednotlivých článků řetězu až po rozsáhlé modernizační projekty, ať už jde o montáž jednotlivých komponentů, nebo o hotový systém. Tyto zkušenosti nám také umožňují nabízet systémovou záruku 36 měsíců a více na dodávky energie instalované společností igus® - protože známe své výrobky a služby.

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service
+49 2203 9649 7439Napsat e-mailOsobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h