Změna jazyka :

ovládacího kabelu pro co nejmenší poloměr ohybu zajišťuje bezpečnost provozu v nízkopodlažních vlacích.
Veřejná doprava musí být bezpečná za všech okolností. Nesmí dojít k narušení provozních procesů. Dveře jsou často středem pozornosti. V tomto příkladu zajišťuje kabel použitý v pohyblivém systému dodávky energie hladké otevírání a zavírání. Zdokonalené vodiče a materiály pláště zajišťují, že i přes vysoké trvalé zatížení nedochází k dalším poruchám.
Ovládací kabel je primárně zodpovědný za monitorované otevírání a zavírání vrat. Jedná se o bezpečnostně významnou součást, které je třeba věnovat velkou pozornost při všech kontrolách. "Abychom udrželi naše náklady na co nejnižší úrovni, snažíme se nahrazovat pouze díly odolné proti opotřebení vysoce kvalitními komponenty, které odpovídají nejnovějšímu stavu techniky," vysvětluje Ernst Baerhausen. "A čím delší je například životnost kabelu, tím delší jsou intervaly údržby, a tím se snižují naše ekonomické náklady," dodává Hans Bennerscheid.
"Hlavní rozdíl oproti srovnatelným kabelům spočívá ve vodiči," vysvětluje v rozhovoru Rainer Rössel, vedoucí vývoje a marketingu pro chainflex® a readychain® ve společnosti igus®,. "Měď časem stárne a křehne. Kabel CF98 již není z čisté mědi, ale ze speciální slitiny, která je určena pro výrazně vyšší mechanické namáhání."
Ve srovnání s čistou mědí má jen nepatrně nižší vodivost, což bylo kompenzováno mírně zvětšeným průřezem - přibližně o 10 % větší vnější průměr ve srovnání se srovnatelným typem. Vzhledem ke značnému nárůstu požadavků v posledních letech je však jisté, že takto kvalitní řešení bude potřeba stále častěji, aby byla zaručena provozní spolehlivost v kritické oblasti velmi malého průřezu. To umožňuje nové aplikace v systémech zásobování energií - například v automatizaci, v obalovém průmyslu, v montážním a polovodičovém průmyslu, stejně jako v automobilovém a bankovním sektoru.
Kabel pro všechny případy
"Přestože pocházíme z oblasti strojírenství a výroby zařízení, naše kabely mohou prokázat své přednosti v mnoha částech důležitých pro bezpečnost, jako jsou automatické dveře v autobusech a vlacích," vysvětluje Rainer Rössel. "Zejména v sektoru veřejné dopravy jsme například v některých případech dokázali realizovat řešení problémů s velmi vysokým zatížením vlaků, což v konečném důsledku vedlo k vyšší bezpečnosti cestujících, vyšší provozní připravenosti, a tedy i k vyšší hospodárnosti." Mnoho železničních dveří již bylo vybaveno našimi kabely, které zajišťují výrazně vyšší funkční spolehlivost. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný nákup minimálního množství ani příplatek, snižují se i následné náklady. Více než 750 typů kabelů lze dodat ze skladu po celém světě.
Zde najdete použité produkty
Další zajímavé aplikace z nejrůznějších oblastí najdete zde.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h