Spolehlivost v nepřetržitém provozu: Hygienická ložiska ve vysokorychlostním stáčírenském provozu

Od dávkovače kelímků až po hotový výrobek: iglidur umožňuje vysokou rychlost cyklů a nepřetržitý provoz.

Profil

  • Co bylo potřeba: ložiska iglidur a vedení hřídele drylin
  • Požadavky: Požadavky: Bylo zapotřebí, aby ložiskové komponenty spolehlivě pracovaly v nepřetržitém provozu a byly zcela bezmazné a bezúdržbové.
  • Odvětví: Výroba, výroba a distribuce, výroba a distribuce: Balicí technika, plnicí systémy
  • Úspěch pro zákazníka: Díky použití kluzných ložisek iglidur se zabudovanými pevnými mazivy není nutné žádné externí mazání. Umožňují vysoké počty cyklů při nepřetržitém provozu.

Problém

Řešení

Obrázek 1: Zásobník na kelímky vytahuje kelímky ze zásobníku vytvořením podtlaku a umisťuje je na otočný stůl k plnění.

Obrázek 2: Na dávkovací a plnicí stanici se kelímky zvednou, načež se otevře otočný ventil a materiál se vpustí do kelímků.

Obrázek 3: Dávkovač víček pomocí vakua vyjme jednotlivá víčka ze zásobníku a otáčivým pohybem je přesně umístí na šálek.

Obrázek 4: Vodou chlazený držák nástroje umožňuje utěsnění s vysokou přesností polohování s velkým využitelným prostorem a vysokou teplotou až 300 °C.

Obrázek 5: Víčka jsou označena pomocí dvouhlavého inkoustového zařízení.

Obrázek 6: Nakonec jsou poháry synchronizovaně dopravovány nahoru pomocí zvedací jednotky.Zde jsou synchronizovaně posouvány na dopravní pás.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace