Systém s označením "Autocap RT" se používá ve výdejních automatech Dromont a má funkci automatického uzavření výdejní hlavy automatů po každém výdeji. Tím chrání trysky a kapalinu, která v nich zůstala, před vyschnutím na konci výdeje. Při dalším příkazu k výdeji pak systém hlavu opět automaticky otevře. Uzavření je dosaženo pohybem speciálního uzávěru vybaveného zvlhčovacím systémem. Ten se umístí pod oblast trysky dávkovací hlavy a vytvoří tak uzavřené a vlhké prostředí. Obsah je udržován v tekutém stavu, zatímco je na okraji hlavy přitisknuto těsnění. Tím se vytvoří vhodné těsnění, které zabraňuje rozptylu takto vzniklé vlhké atmosféry.
Automaty Dromont, v nichž je tento systém použit, se používají v různých oblastech:
- v obchodech a nákupních centrech přístupných veřejnosti (např. v prodejnách barev, Brico a různých obchodech pro kutily).
- v průmyslovém prostředí jako samostatná dávkovací zařízení
- v průmyslovém prostředí jako součásti dávkovacích systémů
Ve všech případech se provozní podmínky obecně pohybují v rozmezí okolních teplot 15 °C až 30 °C a v potenciálně znečištěném prostředí, které může snadno obsahovat jemný prach, přinejmenším uvnitř stroje.
Dále bylo třeba překonat následující výzvy:
- vertikální posun a horizontální pohyb s jedním pohonem
- umožnění co nejúčinnějšího a nejrovnoměrnějšího utěsnění při zavřené hlavě
- rychlé ovládání (méně než 1 sekunda)
- velmi malá ovládací síla
- snadné nastavení během instalace
- úplná absence údržby
- spolehlivost po celou dobu životnosti stroje (více než 10 let)
- malé celkové rozměry
- bezhlučnost
- nízké náklady