Změna jazyka :

Lineární vedení od společnosti igus® zaručují vysoké standardy kvality při stavbě karavanů a odolávají náročným podmínkám.
Poptávka společnosti FAWO, největšího evropského distributora vybavení interiérů karavanů, byla náročná: odborníci ze společnosti CERES Entwicklungs & Produktions GmbH museli vyrobit bezúdržbový, vibracím odolný a trvanlivý motorový televizní výtah. Dlouholeté vývojové zkušenosti a vysoce kvalitní konstrukční prvky přinesly požadovaný výsledek. Mezitím se ročně vyrobí 500 kusů těchto komponent pro vozidla, přičemž klíčovou roli hrají lineární vedení od společnosti igus®.

Společnost CERES Entwicklungs & Produktions GmbH v Ottensoosu u Norimberka byla založena v roce 2012. Zakladatel a generální ředitel Werner Schuss vidí svou společnost jako rozhraní mezi designem a výrobou: "Klíčem k někdy překvapivým výsledkům je vytváření synergií mezi různými oblastmi. Naše afinita k designu v kombinaci se zkušenostmi s tím, co je možné realizovat z hlediska výrobních technologií, vytváří přidanou hodnotu pro naše zákazníky." Ty lze nalézt v oblasti lékařské techniky, optiky, přesného strojírenství a elektromechaniky, technologie plastů, IT a automobilového průmyslu. Kromě známých průmyslových zákazníků, jako jsou Zeiss, Bosch, Hilti, IST Metz a Siemens, patří mezi klienty také střední a malé firmy. Schuss: "Vyvíjíme vlastní produkty společně s obchodními partnery, jako jsou Hörmann, ISONO a FAWO. V závislosti na požadavcích vyrábíme v co nejkratší době počáteční a funkční vzorky, malé a pilotní série od jednoho do 1 000 kusů. Podporujeme vývoj výrobků od prvotního nápadu až po sériovou výrobu."
Společnost FAWO, evropský lídr v oblasti interiérů karavanů, rovněž objednala motorový televizní výtah pro interiéry obytných vozů. Ten se vyznačuje speciálními požadavky na vedení: Za prvé, za opěradlem rohové lavice je k dispozici jen velmi omezený prostor pro instalaci. Za druhé, při zdvihu 500 milimetrů nesmí při vysunutí docházet k vibracím - a to i přesto, že 32palcová obrazovka váží přibližně 7,5 kilogramu. Další okrajové údaje ze specifikací: životnost minimálně 10 000 zdvihů, bezúdržbovost, bezhlučný provoz, odolnost proti vibracím, jednoduchá instalace.

Klíčové rozhodnutí při nákupu: "Dobré ze zkušenosti"
Na základě těchto skutečností se generální ředitel Werner Schuss snadno rozhodl pro odpovídající vodicí systém: "Znám igus® velmi dobře, a to již od 80. let minulého století. V minulosti se používala posuvná pouzdra a energetické řetězy v různých provedeních a zařízeních. Byli jsme si jisti, že nám vodicí systém drylin® nezpůsobí žádné napětí při použití televizního výtahu." Vodicí systém drylin® W1040- použitý spolu s odpovídajícím vřetenem dosahuje desetinásobku požadovaného zdvihu - v CERES byly testy zrušeny po 100 000 zdvihů.
Profilová vedení drylin® W představují předem sestavený cenově výhodný systém, který je velmi flexibilní. Podle Wernera Schusse hrál rozhodující roli zejména poměr ceny a výkonu: "Segment "karavanů" je extrémně citlivý na cenu a panuje v něm obrovská konkurence. Alternativní naváděcí systémy byly výrazně dražší, těžší a také složitější na manipulaci." André Hock, technický poradce prodeje společnosti igus®, projekt doprovázel a dodává: "Jednoduché nebo dvojité kolejnice velmi usnadňují instalaci. Protože se jako materiál kolejnic používá tvrdě eloxovaný hliník, dosahujeme nejlepších výsledků tření a opotřebení."

Díky absenci mazání je navíc systém vedení profilů mimořádně odolný vůči nečistotám, a proto je vhodný i pro aplikace v čistém a hygienickém prostředí. drylin® W je k dispozici také v nerezovém provedení nebo s ručně nastavitelnou vůlí ložisek pro speciální aplikace.
Dokonale sladěný
Konstruktéři společnosti CERES doplnili vedení také vřetenem z programu dryspin®. To je založeno na vysoce výkonných polymerech igus® odolných proti opotřebení, speciálně vyvinutých pro šroubové pohony. Vřeteno nabízí vysokou životnost a účinnost. Účinnost dosahuje až 82 procent. V případě CERES je rozteč vřetena 25 milimetrů, aby bylo zajištěno co nejrychlejší zasouvání a vysouvání televize. To nyní trvá pouhých 15 až 17 sekund. Řídicí elektronika vyvinutá společností CERES napájí zvedací motor stejnosměrným proudem 12 V. Zároveň jsou zohledněny aspekty elektromagnetické kompatibility a mechanické bezpečnosti.

Zaoblená geometrie boků zubů snižuje styčnou plochu mezi pohyblivými plochami matice vodicího šroubu a vřetena. Výsledkem je, že matice vodicího šroubu se suchým ozubením® se pohybují bez vibrací a téměř bezhlučně. Díky větším vzdálenostem mezi jednotlivými závity se závit ideálně přizpůsobuje specifikacím bezmazných vysoce výkonných polymerů.
Další technický detail: Podíl tribologicky optimalizovaného polymeru v závitech lze u všech velikostí zvýšit 1,3krát. Větší odolnost materiálu proti opotřebení a vyšší stupeň účinnosti jsou rozhodující pro životnost, která je až 5krát delší než u standardních geometrií. Čím větší je průměr vřetena, tím větší je efekt. V případě CERES je to 10 milimetrů.
Fakta, fakta, fakta
Odpovídající hodnoty jsou výsledkem rozsáhlého testování ve zkušební laboratoři igus® v Kolíně nad Rýnem. André Hock ze společnosti igus® vysvětluje: "Každý rok je na zkušebních stolicích pro závity připraveno a provedeno několik stovek testů. Výsledky flow do různých online nástrojů. Ty jsou volně přístupné na webových stránkách igus® a slouží k určení životnosti a potřebného krouticího momentu."
Pro generálního ředitele společnosti CERES Schusse byly důležité i zkušenosti získané z dříve realizovaných aplikací: "Vedení se používá například v polohovatelném sedadle letadla. A po prohlídce funkčního vzorku bylo rozhodnutí jasné." Zejména proto, že aktuálně dimenzované komponenty igus® byly použity k instalaci pětkrát vyšší bezpečnosti, než je požadováno u televizního výtahu.
Plánuje se i další aplikace - uvažuje se o couvací kameře, která rovněž vyžaduje rychlé vedení při vysouvání a zasouvání.
Náš odborník Thorben Hendricks zodpoví všechny vaše dotazy týkající se technologie olověných šroubů drylin®. Stačí vyplnit kontaktní formulář a my se o váš dotaz postaráme. Těšíme se na vaše dotazy!
► Žádost o kontakt online
► Sjednejte si schůzku
► Odborná podpora na vyžádání po telefonu nebo prostřednictvím funkce videochatu
► Objednat vzorek zdarma

5 důvodů, proč se technologie dryspin® používá v automobilech
Technologie olověného šroubu dryspin® umožňuje jednoduché a individuální provedení matice olověného šroubu a vřetena podle požadavků zákazníka. Naši odborníci vám rádi pomohou s výběrem správného závitového pohonu a zajistí krátké dodací lhůty. Široká škála materiálů a naprostá volnost mazání a údržby znamenají, že olověné šrouby lze použít téměř ve všech aplikacích v automobilovém průmyslu. Jsou ideální pro malé montážní prostory a pracují téměř bezhlučně i při nízkých hnacích momentech. Ve prospěch cenově výhodné alternativy ke konvenčním kovovým šroubovým pohonům hovoří také nekomplikovaná systémová integrace do vozidla nebo sestavy.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h