Daniel Pracht je již třetí generací svého otce a dědečka, kteří vedou firmu v hesenském Oberzentu. Dnes má rodinný podnik 22 zaměstnanců a jejich počet neustále roste.
Nápad na nový kus nábytku, který kombinuje jídelní stůl s mobilním varným ostrůvkem, se zrodil mezi jeho vlastními čtyřmi stěnami. V poměrně malém bytě mladého vynálezce sice byla kuchyň, ale chyběly varné desky, na kterých by bylo možné připravovat čerstvě uvařené pokrmy. Cílem bylo vytvořit vizuálně elegantní řešení pro kompaktní byty. A to nejen na venkově, jako v Oberzentu, ale především ve městech, kde bydlení, práce a jídlo zabírají stále méně metrů čtverečních. V důsledku toho se obytný prostor a kuchyně stále více prolínají. V důsledku toho je žádaný funkční nábytek s velkým množstvím úložného prostoru.
A tak Daniel Pracht vyvinul v rodinném podniku své mistrovské dílo, SQR (z anglického "square"). SQR je čtvercový, výškově nastavitelný a rozkládací obývací ostrůvek o rozměrech 132 x 132 cm. Ve složeném stavu může sloužit jako stůl nebo bar, v rozloženém jako kuchyňská linka s indukční varnou deskou. Pod pracovní deskou jsou ukryty přípojky spotřebičů a úložné prostory zásuvek, které se do kostky tiše zasouvají. Prostorově úsporná technologie tak vytváří nové možnosti v designu obytného prostoru.
Než však bylo možné tento koncept uvést do praxe, bylo třeba vyjasnit detaily. Aby bylo možné v SQR vytvořit co nejvíce úložného prostoru, hledal Daniel Pracht vhodné vodítko pro své zásuvky. Protože běžná válečková vedení zabírala příliš mnoho místa a nesplňovala požadavky na jednoduchý a elegantní design, pustil se tehdy začínající mistr truhlář do hledání alternativního řešení.
Další výzvou bylo vedení kabelů. Kabely pro napájení SQR jsou totiž v pohybu kvůli pravidelnému zvedání a spouštění (integrované výškové nastavení umožňuje nastavení výšky v rozmezí 76-116 cm) a vysouvání varných desek. Aby byly kabely chráněny před vývrtkovým efektem, je třeba je bezpečně přemisťovat.