Změna jazyka :
V kompostárně musí být každý komponent navržen tak, aby měl dlouhou životnost, protože vlhkost a organické kyseliny rostlinám velmi škodí. V závodě AVG (Abfallentsorgungs- und Verwertungsgesellschaft Köln mbH) nyní společnost igus® instalovala dva systémy energetických řetězců pro konvertory v centrální hale kompostárny, které byly nakonfigurovány právě pro tyto aplikace. Oba systémy byly navrženy identicky.
"Během procesu hnití se uvolňují organické kyseliny. Spolu s velmi vysokou vlhkostí vzduchu to vytváří klima, kterému mnoho materiálů nedokáže čelit: Dokonce i pozinkované kovové součásti zde rychle korodují."
Dipl.-Ing. agr. Michael Tegetmeier, vedoucí provozu kompostárny, o náročných podmínkách prostředí.
Vzhledem k těmto výhodám není divu, že se společnost AVG rozhodla pro řešení od společnosti igus® - zejména proto, že společnost igus® měla zkušenosti s vybavením podobné kompostárny ve 30 km vzdáleném Erftstadtu. Projektový tým igus® dokázal přesvědčit i z hlediska rychlosti. Michael Tegetmeier: "Byli jsme pod časovým tlakem, protože jsme chtěli instalovat nový energetický řetězec v době, kdy se vyrábí jen malé množství kompostu." Rychlost byla důležitá i při instalaci, aby nedošlo ke zdržení procesu kompostování. Tento úkol provedl provozní personál pod vedením supervizora ze společnosti igus®.
Nový systém byl nainstalován bez potíží a bez problémů dokončil nepřetržitý provoz. Michael Tegetmeier je se spoluprací spokojen - a s novým systémem energetického řetězce v každém případě: "AVG si může být jistá, že používá nejnovější a nejspolehlivější technologii. Navzdory poměrně nepříznivým podmínkám prostředí se očekává, že systém bude mít dlouhou životnost. Každoroční kontrola prováděná společností igus® zajistí, že očekávání uživatele budou přinejmenším splněna, ne-li překonána.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h