Změna jazyka :
Speciální zážitek z jízdy na nákladních elektrokolech GLEAM zajišťuje patentovaná technologie naklápění a odpružení. Do vývoje základní technologie nákladních elektrokol bylo investováno sedm let: Takzvaná unikátní technologie dynamického naklápění (DTT) umožňuje podobný zážitek z jízdy jako na běžném kole. Stejně jako u normálního kola se jezdec může v zatáčce naklonit a po průjezdu zatáčkou ho systém DTT vrátí zpět do vzpřímené polohy. Překážky na silnici lze díky DTT snadno překonat. Když je kolo zaparkované, lze technologii naklápění deaktivovat pomocí zámku a kolo stojí vzpřímeně. Díky plnému odpružení nákladního elektrokola zůstává náklad na ložném prostoru ve vodorovné poloze a je chráněn, i když jedním ze dvou zadních kol vyjedete na obrubník nebo jedete po dlažebních kostkách. DTT tyto nerovnosti jednoduše vyrovnává. "Jak v DTT, tak v uzamykacím systému a odpružení používáme kluzná ložiska iglidur®. Kluzná ložiska jsou odolná a tlumí vibrace. To je ideální pro použití v našich nákladních kolech," vysvětluje Eibl.
Více informací

Naše kluzná ložiska
Vše důležité o našich ložiskách iglidur® na první pohled: Standardní a speciální díly, inovace výrobků, laboratorní testy a další informace.

Produkty pro cyklistickou techniku
Zadní trojúhelník, vidlice, sedlovka a další - oblasti použití pohyblivých plastů v jízdních kolech
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h