Změna jazyka :

Zde přichází ke slovu osm kluzných ložisek.
Přehazovačky horských kol jsou vystaveny nejvyššímu zatížení. Ať už se jedná o bláto, prach, vodu nebo kombinaci všech těchto faktorů - vlivy prostředí na světových stezkách jsou extrémní. Kromě toho se zde vyskytují koberce kořenů, zablokované pasáže, bermy a prudké zatáčky. A co by to bylo za opravdu pěkný single trail bez airtime? Přesně tak: nuda! Proto je tu také spousta skoků. Když zmáčknete řadicí páku, přirozeně očekáváte, že řetěz co nejrychleji dosedne na správné kolečko kazety. Přesně tady přicházejí ke slovu plastová kluzná ložiska iglidur ® G od firmy igus®, protože zadní přehazovačka se musí pohybovat extrémně přesně a rychle do správné polohy, aby bylo možné přeřadit. K tomu slouží pohyb vodicího válečku zadní přehazovačky horského kola do správné polohy pomocí paralelogramového mechanismu.

Foto: SRAM
Protože jsou řetězová kola kazety uspořádána velmi těsně vedle sebe, zejména u 12rychlostních převodníků, jako jsou převodníky SRAM Eagle, musí být zadní přehazovačka v přesně dané poloze. I malé odchylky by jinak mohly způsobit hluk řetězu. Skutečnost, že řetěz již neprobíhá přesně po řetězových kolech, má také za následek zvýšené opotřebení řetězu a kazety. V nejhorším případě by řetěz mohl dokonce naskočit na nesprávné ozubené kolo. Přehazovačky SRAM jsou ve všech otočných bodech osazeny plastovými kluznými ložisky iglidur ® G od firmy igus®, která tuto přesnost zajišťují.

Zadní přehazovačka SRAM XX1 Eagle AXS: kluzná ložiska iglidur G jsou bezúdržbová. (Foto: SRAM)
Kluzná ložiska igus® mají oproti přímým ložiskům v plastových, hliníkových nebo mosazných pouzdrech řadu výhod: nevyžadují žádné vnější mazání, jsou odolná vůči nečistotám, písku, prachu, oleji a vodě a navíc jsou bezkonkurenčně lehká. Na rozdíl od starého řešení s pouzdry umožňují ložiska igus® vysokou přesnost při extrémně nízkém tření, díky čemuž jsou při použití na zadní přehazovačce prakticky nezničitelná. Ekonomická efektivita je dána především dlouhou životností ložisek, kterou lze vypočítat pomocí našeho online nástroje. Protože ložiska igus® není třeba mazat, odpadá také údržba ložisek, která je jinak v tomto bodě poměrně náročná. A ložiska jsou samozřejmě absolutně bez koroze. Můžete se tedy prodírat blátem a bahnem i v tom nejhorším dešti, aniž byste se museli obávat poškození ložisek zadní přehazovačky. Zde již vidíte, jak praktická jsou naše ložiska při použití na zadní přehazovačce.

Bezúdržbová ložiska přehazovačky SRAM Force eTap AXS. (Foto: SRAM)
Zadní přehazovačky závodních kol jsou samozřejmě také vystaveny vysokému zatížení. Ať už se jedná o jednu ze tří hlavních národních Tour, Giro, Tour de France nebo Vueltu, o jeden z pěti cyklistických monumentů nebo o významné akce, jako jsou olympijské hry nebo mistrovství světa, profesionální cyklisté se musí na své komponenty spolehnout. Proto se SRAM i zde spoléhá na ložiska igus®. Stejně jako u přehazovaček MTB jsou tato ložiska přesvědčivá díky eliminaci maziv, s tím související bezúdržbovosti, nízké hmotnosti a dlouhé životnosti. Díky tomu mohou profesionálové i amatérští sportovci zdolávat nejstrmější rampy a nejkrásnější serpentiny.

Pracujete v cyklistickém průmyslu a zajímá vás, která z našich kluzných ložisek lze použít ve vašich výrobcích? A zda můžeme vyrábět také vysoce výkonná plastová kluzná ložiska, která jsou přizpůsobena vašemu použití, abyste mohli využít našich odborných znalostí a ještě více se odlišit od konkurence? Jistě, více než 50 % kluzných ložisek používaných našimi zákazníky je vyrobeno na míru. Jednoduše si nechte poradit - jsme vám k dispozici na telefonu, e-mailu nebo chatu. Společně najdeme řešení!
Více informací

Naše kluzná ložiska
Vše důležité o našich ložiskách iglidur® na první pohled: Standardní a speciální díly, inovace výrobků, laboratorní testy a další informace.

iglidur® v MTB
Zadní trojúhelník, vidlice, sedlovka a další - oblasti použití kluzných ložisek iglidur® v horských kolech.

Vezměte ji předem do ruky a přesvědčte se sami: Objednejte si vzorový box s našimi nejlepšími produkty pro jízdní kola. Obsahuje kluzná ložiska z různých materiálů iglidur®, ozubené kolo, tyčovou koncovku igubal® a lineární lištu drylin® N.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h