Změna jazyka :
Čtyři jeřáby SRU v terminálu EUROKOMBI v Hamburku byly vybaveny předem smontovanými systémy dodávky energie včetně kabelů a vodicích žlabů. Ty představují pupeční šňůru pro bezproblémovou manipulaci s kontejnery. Produktové řešení od společnosti igus® se doposud bez výjimky osvědčilo ve vysoce slaném přístavním vzduchu a při velkém zatížení techniky výfukovými plyny.
"Předmontované systémy zásobování energií od první hodiny pracují ve všech jeřábech bez jakýchkoli stížností. Dokonce ani při preventivní údržbě před několika týdny nebylo nutné vyměnit žádný díl. Jsou ve velmi dobrém technickém i vizuálním stavu!"
Günter Baitis, projektový manažer společnosti EUROKOMBI Technical Services GmbH
Požadavky na energetické řetězy pro dlouhé jízdní vzdálenosti v posledních letech neustále rostou. Zde se uplatní válečkové energetické řetězy. "Nový vývoj válečkového řetězu nám umožnil zaručit vysokou životnost systému již při projektování. Již nedochází k posuvnému, ale valivému pohybu. Tím se snižuje tažná/tlačná síla a prodlužuje se životnost," říká Theo Diehl a shrnuje hlavní výkonnostní vlastnosti "Rol E-Chain". K dalším výhodám patří výrazné snížení výkonu pohonu na méně než 25 % pro pohyb systému zásobování energií. Je možné urazit vzdálenost až 800 m a dosáhnout rychlosti až 10 m/s. K dispozici jsou různé typy válečků; lze je použít i pro aplikace s nečistotami. "Od samého počátku jsme si byli jisti, že s tímto systémem zásobování energií bez problémů vyřešíme náročný úkol na stavbě," shrnuje Theo Diehl. "A technický stav systému zásobování energií po pěti letech nepřetržitého provozu nám dává za pravdu." Kdyby došlo k nejhoršímu, náhradní díly jsou rychle k dispozici. Byly použity pouze standardní díly, které jsou skladem v Kolíně nad Rýnem a během několika hodin mohou být na místě v Hamburku.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h