Energetické řetězy, kabely, ložisková technologie a senzory pro zakládací a vyjímací jednotky a shuttle systémy

  • Bezúdržbovost pro použití 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • Menší instalační prostor a hmotnost
  • Tichý chod a nízké vibrace
  • Snadná instalace
  • Rychlé dodání
  • Životnost lze vypočítat online
  • Kompletní systémy nebo jednotlivé komponenty bez minimálního objednacího množství

Vybrané výrobky pro jednotky SRU, kyvadlové systémy atd.

e-chain autoglide 5
  • Energie, data, vzduch a kapaliny v jednom systému
  • Rychlost 4 m/s, dráha 80 m
  • 88% kratší doba montáže ve srovnání s hliníkovými žlaby
basic flizz
  • Alternativa k přípojnicovým systémům
  • Tichý, bezúdržbový a snadno instalovatelný
  • Provozní rychlost až 6 m/s
  • Vejde se do malých prostor
Energetické řetězy guidelok slimline P a P.S
  • Pro závěsné aplikace do výšky 50 m
  • Snadná přístupnost pro servis
  • Zkrácení délky žlabu až o 80% a tím úspora nákladů a hmotnosti.
Kabely chainflex
  • Vyvinuto pro nejvyšší zatížení
  • Vhodné pro obzvláště malé poloměry ohybu, jakož i pro chladné a abrazivní prostředí
  • Záruka 4 roky na chainflex
ModuleConnect
  • Jeden konektorový modul místo mnoha jednotlivých konektorů
  • Až o 50% lehčí než běžné obdélníkové konektory
  • 100 vložek na výběr
Ložisková technologie dry-tech: lineární ložiska, kluzná ložiska, ložiska otočného prstence, kulová ložiska

Bílá kniha

Vyhněte se poruchám ložisek

  • Snižte náklady na údržbu a eliminujte neplánované prostoje.
  • Prodloužení životnosti a zvýšení účinnosti systému
  • Ušetříte čas - rychleji odhalíte příčiny anomálií

Úspěšně používané našimi zákazníky

guidelok slimline P v zakládacích systémech společnosti SIVAplan GmbH & Co. KG
autoglide 5
Aplikace z oblasti manipulátorů

Testy provádíme ve vlastní zkušební laboratoři

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace