Změna jazyka :
V tropických podmínkách nebo ve skladech s hlubokým mrazem - při průchodnosti až 30 dvojitých cyklů za hodinu je nezbytná vysoká dostupnost skladovacích a vyskladňovacích strojů. Jako přední světový dodavatel řešení modulárních ložiskových a logistických systémů se společnost SSI Schaefer při vertikálních pohybech svých skladovacích a vyskladňovacích strojů již mnoho let spoléhá na předem smontované systémy energetických řetězů od společnosti igus®. Ty jsou přesně přizpůsobeny dané aplikaci a jsou vysoce spolehlivé. Společně s konektory od společnosti Harting zajišťují dlouhodobou využitelnost v systémech společnosti SSI Schaefer.
"Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří na jedné straně zohledňují koncepci systému a na druhé straně předvídají technické požadavky, aby mohli poskytnout odpovídající řešení a další vývoj. Partnerství se systémem se osvědčilo již od samého počátku."
Markus Sellen, produktový manažer pro úložnou techniku ve společnosti SSI Schäfer
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h