Změna jazyka :
O 50 % kratší doba montáže systému pro zásobování energií

Vysoce výkonná skladovací a vychystávací jednotka "viapal" od společnosti viastore systems, Stuttgart, dokáže manipulovat s europaletami o hmotnosti až 2 000 kg. Jednotka je vysoká 43 metrů a dokáže zrychlit až na 0,5 m/s2 a pohybovat se rychlostí až 4 m/s. Zrychlení zdvihu je až 1,5 m/s2 a rychlost zdvihu až 1,33 m/s.
Společnost byla založena v roce 1988 v rámci skupiny C. Haushahn, ale v oblasti skladové techniky působí již od roku 1970. S přibližně 350 zaměstnanci patří společnost viastore k předním mezinárodním dodavatelům manipulačních systémů na klíč pro průmysl a obchod. Patří mezi ně systémy vychystávání objednávek, vysokoregálové sklady, automatizované sklady malých dílů a komplexní distribuční a logistická centra. Společnost plánuje a realizuje nové systémy, stejně jako modernizuje ty stávající a přizpůsobuje je současným technologiím a měnícím se procesům.
Co říkají naši zákazníci
"Jako partneři spolupracujeme již více než 15 let. Například společnost viastore již léta používá předmontované systémy pro zásobování energií, které jsou včas dodávány přímo ke stroji. Tam se pak jednoduše smontují", uvádí Wehrle.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h